Översikt
Snabb 3D-mätning och MultiScan för moderna industrilösningar
Ranger-kameror erbjuder en hög flexibilitet och kan konfigureras för olika behov. Med sin höga 3D-mäthastighet, datakvalitet och den flexibla MultiScan-funktionen används kameran som huvudbildbehandlingskomponent i kontrollsystem i hela världen. Ranger-kamerorna extraherar den faktiska 3D-formen på objekt oberoende av objektens kontrast eller färg. Denna form kan användas för mätning av höjd och volym, för att lokalisera formdefekter och för att genomföra en kvalitetsklassificering eller sortering efter storlek. Med det unika MultiScan-konceptet kan även många andra objektkännetecken mätas, t.ex. kontrast, glans och laserspridning – och allt detta samtidigt! Detta möjliggör säkrare beslut och billigare lösningar, eftersom endast en Ranger-kamera krävs för att tillhandahålla all information.
I korthet
- Snabb 3D-mätning med hög hastighet och kvalitet
- MultiScan-funktion för mätning av 3D-form, kontrast, färg och spridning – och allt detta samtidigt
- Sensorupplösningar på upp till 1 536 pixel i 3D och 3 072 pixel vid gråskala och färg
- Hög flexibilitet vid konfiguration, arbetsavstånd och siktfält
- Maskinintern 3D-kalibrering
- Gigabit-Ethernet- och CameraLink-gränssnitt