Översikt
Den allra enklaste typen av 3D-bildbehandling
3D-vision IVC-3D används för inspektion, lokalisering och mätning av objekt, för att öka genomflödet, kontrollera produktionen och säkra kvaliteten. Applikationer, som tidigare krävde en komplicerad kamera- och belysningsteknik, kan nu lätt lösas med världens första 3D-vision. Den förkalibrerade IVC-3D förenar bildtagning, belysning och analys i en enda kamera. Tack vare lasertriangulering kan IVC-3D registrera tre dimensioner. Identifieringen av ytskador under bildtagningen sker med verktyg som genomför höjd-, volym- och konturmätningar oberoende av kontrast och färg. Därmed kan tidigare, svåra mätuppgifter nu lösas på ett mycket enkelt sätt. IVC-3D kan lätt konfigureras via ett användargränssnitt på en PC, och har seriella gränssnitt och EtherNet/IP-gränssnitt. Efter konfigurationen av IVC-3D behövs inte längre en PC.
I korthet
- Modern 3D-bildbehandling på ett lätt sätt
- Oberoende av objektens kontrast eller färg
- Grafiskt användargränssnitt som är enkelt att hantera, för en snabb applikationsutveckling
- Lätt anslutning av PLC, robotstyrningar och andra styrningar, t.ex. via EtherNet/IP eller OPC
- Tar upp upp till 5 000 profiler per sekund
- Industriellt, robust metallhus