Kontakt
Feedback

3D-vision
Visionary-T

3D foto – flexibelt användbar inomhus

Din fördel

  • Fler än 25 000 avstånds- och intensitetsvärden vid en bildtagning
  • 3D-informationen finns även tillgänglig för stationära applikationer
  • Enkelt montage och snabbt sensorbyte
  • Programmeringsgränssnitt för användningen av 3D-data för ytterligare utvärdering på en extern host
  • Visionary-T CX tillhandahåller 3D-data via Ethernet
  • Visionary-T AG ger smart datareducering
  • Visionary-T DT är en konfigurerbar plug and play-3D-detektionssensor
  • Visionary-T AP baseras på SICK AppSpace och gör det möjligt att skapa applikationer med SICK AppStudio och att läsa in applikationsspecifika Key Apps till sensorn med SICK AppManager

Översikt

3D foto – flexibelt användbar inomhus

Tack vare innovativ 3D-snapshot-teknik erbjuder 3D-visionssensor Visionary-T från SICK en fullständig flexibilitet för användningen inomhus. Baserat på ljustidsmätning (eng.: time-of-flight measurement) levererar Visionary-T djupinformation i realtid för varje pixel, även för stationära applikationer. Sensorerna överför kompletta rådata och applikationsspecifika förbehandlade data. Dessutom färdiganalyserade mätvärden som ger smidiga sensorsvar. På så vis överförs alltid passande information – skräddarsydd för respektive applikation. Kraftfulla visualiseringsverktyg och tillförlitlig 3D-information gör Visionary-T till den perfekta lösningen t.ex. inom intralogistik, robotik eller i industrifordon.

I korthet
  • Tagning av upp till 50 3D-bilder per sekund
  • Avståndsvärden: 144 x 176 pixel per bildtagning
  • Utmatning av 3D-data via ett Gigabit-Ethernet-gränssnitt och enkla digitala utgångar
  • Tillhandahållande av applikationsspecifika data
  • Temperaturområde: 0 °C till 50 °C eller 0 °C till 45 °C (beroende på hus), IP-klassning: IP67

 

Sensorlösningar för robotik
Robotics image
Sensorlösningar för robotik
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    TeknikSnapshot, Bildanalys
    Kontroll av gråskalevärde
    LjuskällaOsynligt infrarött ljus (lysdiod (LED), 850 nm)
    Förkalibrerat
    IP-klassningIP67
    Konfigurationsprogram

    SOPAS, API (Java, Matlab), webbserver, telegramgränssnitt (universalanvändning, t.ex. Python, C++, C#, PCL), webbserver, ROS, GenICam (Halcon)

    SOPAS, API (Java, Matlab), webbserver, telegramgränssnitt (universalanvändning, t.ex. Python, C++, C#, PCL), webbserver

    SICK AppManager, SICK AppSpace, webbserver, Telegram Interface

    Ethernet✔ , fullständigt dataflöde av avstånds-, intensitets-, konfidensvärden i ett svep samt enhetsstyrning / ✔ , Möjlighet till polär eller kartesisk datareducering / ✔ , enhetsstyrning, läges- och detektionsstatus för varje grupp och sexsiding / ✔ , Data är applikationsspecifika eller definieras i egenutvecklade applikationer.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp