Kontakt
Feedback

3D-vision

Vision-intelligens i alla dimensioner

3D-vision-serien från SICK har ett brett utbud av effektiva och flexibla produkter för en tillförlitlig drift i hårda industrimiljöer. Utbudet innehåller både mångsidiga höghastighetskameror som levererar högkvalitativa 3D- och kontrastbilder, och intelligenta, konfigurerbara fristående sensorer som möjliggör en snabb utveckling och en enkel integrering. Skalbarheten garanteras av en optimal anpassning till många olika 3D-vision-applikationer.

Filtrera enligt:

10 träffar:

Träffar 1 - 10 av 10

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj Visionary-B
3D-snapshot – två-ögon-princip för en effektiv användning utomhus
  • Avståndsvärden: 250 × 496 pixel och 2D-bild: 544 × 828 pixel
  • Stort temperaturområde från –40 °C till +75 °C
  • Robust hus: IP69K för sensorhuvudet
  • 2-i-1-lösning: vardera åtta 3D- och 2D-bilder per sekund
  • Intelligent bildbearbetning: Klassificering och positionsbestämning av objekt
  • Aktivitetsregistrering av senaste timmarna
Produktfamilj Ruler
Gigabit-3D-vision för krävande omgivningar
  • 3D-millimetermätningar, som har kalibrerats från fabrik, vid max. produktionshastighet
  • Mycket exakta 3D-mätningar för bredder på 100 mm till 1,5 m
  • Samtidig mätning i 3D, i gråskala och av Scatter
  • Kan integreras problemfritt, ingen extern belysning krävs
  • Robust hus för krävande omgivningar på ned till –30 °C
  • Gigabit-Ethernet för fjärranslutning av kameran vid långa kabeldragningssträckor
Produktfamilj Ranger
Snabb 3D-mätning och MultiScan för moderna industrilösningar
  • Snabb 3D-mätning med hög hastighet och kvalitet
  • MultiScan-funktion för mätning av 3D-form, kontrast, färg och spridning – och allt detta samtidigt
  • Sensorupplösningar på upp till 1 536 pixel i 3D och 3 072 pixel vid gråskala och färg
  • Hög flexibilitet vid konfiguration, arbetsavstånd och siktfält
  • Maskinintern 3D-kalibrering
  • Gigabit-Ethernet- och CameraLink-gränssnitt
Produktfamilj TriSpectorP1000
Skräddarsydda 3D-lösningar för flexibel automation
  • 3D-, 2D- och profilinspektion av rörliga delar
  • Bildbearbetning, belysning och analys – kombinerat i en enda enhet
  • SICK AppSpace, programmerbar 3D-kamera
  • Fullständig flexibilitet för skräddarsydda lösningar
  • SICK algoritm API och HALCON
  • Fabrikskalibrerade 3D-data
  • Webbgränssnitt
Produktfamilj Ranger3
Fantastiska 3D-prestanda i ett litet hus
  • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för överlägsna 3D-prestanda
  • Bearbetning av upp till 15,4 gigapixlar/s.
  • 3D-profil vid 7 kHz i fullformat
  • Sensorupplösning upp till 2 560 x 832 px
  • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
  • 3D-, reflektions- och ströljusmätning i en enhet
  • Industrihus, som tillval med IP-klassning IP65/67
Produktfamilj Visionary-T
3D foto – flexibelt användbar inomhus
  • Tagning av upp till 50 3D-bilder per sekund
  • Avståndsvärden: 144 x 176 pixel per bildtagning
  • Utmatning av 3D-data via ett Gigabit-Ethernet-gränssnitt och enkla digitala utgångar
  • Tillhandahållande av applikationsspecifika data
  • Temperaturområde: 0 °C till 50 °C eller 0 °C till 45 °C (beroende på hus), IP-klassning: IP67

Produktfamilj TriSpector1000
Intuitiv 3D-inspektion
  • 3D-inspektion av rörliga delar
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Integrerad bildanalys
  • Enkelt byteskoncept
  • 3D-bild med hög upplösning med intensitets-overlay
  • Fabrikskalibrerade 3D-data, faktiska mm-värden i alla dimensioner
  • Robust IP67-metallhus
Produktfamilj ScanningRuler
Robust och exakt 3D-stillbildsfunktion med brett siktfält
  • 3D-bildbehandling av stationära objekt
  • Stort siktfält för att scanna US- och europallar
  • Exakt och tillförlitlig registrering av 3D-data som har kalibrerats exakt på millimetern från fabrik
  • Okänslig mot externt ljus och varierande kontrast
  • Robust hus med inbyggd laserljuskälla
  • 3D-punktdata med information om gråskalan
Produktfamilj Visionary-S

3D-snapshot – utsikter i färg för exakt fabriksautomation

  • Upp till 30 djupbilder i färg i sekunden
  • Fungerar i absolut mörker och i dagsljus upp till 40 klx
  • Upplösning: 640 px x 512 px; mer än millimeternoggrann djupupplösning
  • Utgående 3D-färgdata via Gigabit-Ethernet-gränssnitt
  • Temperaturområde: 0 °C ... 50 °C (beroende på hus); IP-klassning: IP67
  • HDR-läge
Produktfamilj IVC-3D
Den allra enklaste typen av 3D-bildbehandling
  • Modern 3D-bildbehandling på ett lätt sätt
  • Oberoende av objektens kontrast eller färg
  • Grafiskt användargränssnitt som är enkelt att hantera, för en snabb applikationsutveckling
  • Lätt anslutning av PLC, robotstyrningar och andra styrningar, t.ex. via EtherNet/IP eller OPC
  • Tar upp upp till 5 000 profiler per sekund
  • Industriellt, robust metallhus
  • This product family will be phased out soon
  • Jämför nu
  • Välj

Träffar 1 - 10 av 10

Upp