2D-visionssensor
picoCam2

Ultrakompakta strömmande industrikameror enligt GigE-Vision-standard

Din fördel

  • picoCam2-familjen är idealisk för användning i en Sensor Integration Machine (SIM) med stöd för komplexa bildhanteringsuppgifter
  • Idealisk för applikationer med flera kameror, t.ex. flera kameror till SIM
  • Enkel drift med endast en anslutningskabel tack vare PoE
  • Säker även vid starkt begränsade utrymmesförhållanden
  • Kompatibel med gränssnittsstandarden GigE-Vision
  • Enkel Plug-and-play-installation till SIM med förkonfektionerade kablar

Översikt

Ultrakompakta strömmande industrikameror enligt GigE-Vision-standard

GigE-Vision-kompatibla kamerafamiljen picoCam2 passar perfekt för applikationer i trånga utrymmen. picoCam2 har ett skruvbartRJ45-GigE-gränssnitt – standarden för bildbearbetning inom industrin – och industrikompatibel stickanslutning för spänningsförsörjning och triggersignal. Alternativt kan den användas via Power over Ethernet (PoE) med endast en upp till 100 m lång kabel. picoCam2 finns med 1, 3 eller 5 megapixels upplösning som färg- eller monokrom variant. CMOS-bildsensorer använder teknologi för Global-Shutter och tillåter flera bildrutor (AOI). I internminnet på 126-MB separeras bildtagningen och bildöverföringen, på så sätt stöds applikationer med flera kameror.

I korthet
  • Mycket kompakt hus
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Brett område för spänningsförsörjning 12 V DC ... 24 V DC
  • Skruvbart RJ45-GigE-gränssnitt
  • Skruvbar Hirose-stickanslutning för spänningsförsörjning och digitala in- och utgångar
  • Färg- och monkroma varianter
  • Anslutning för C-Mount-objektiv

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    SensorCMOS Color / CMOS monokrom
    Sensorupplösning

    1.456 px x 1.088 px (1,58 Mpixel)

    2.048 px x 1.536 px (3,15 Mpixel)

    2.448 px x 2.048 px (5,01 Mpixel)

    ObjektivC-Mount
    Optiskt format

    1/3"

    1/1,8"

    2/3″

    Ethernet✔ , UDP/IP
    KonfigurationsprogramSICK Vision Suite
    Mått29 mm x 29 mm x 29 mm
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads