2D-visionssensor
Inspector / Inspector PI-series

VSPP-5F2113
1056082
Styck
Länk
    • Kännetecken
      Arbetsuppgift

      Närvaroinspektion

      Kvalitetsinspektion

      Mätning, 2D

      Positionering

      Robotstyrning

      Teknik2D-snapshot, Bildanalys
      ProduktkategoriKonfigurerbar
      Verktygssats

      Sökverktyg

      Pixelräknare

      Kantpixelräknare

      Mönster

      Blob-sökare

      Polygon

      SensorCMOS-matrixsensor, gråskala
      Optiskt fokusInställbart fokus (manuellt)
      KalibreringKorrigering av objektivregistrering och perspektiv, resultat i mm
      Arbetsavstånd≥ 50 mm
      Arbetsavstånd med intern belysning50 mm ... 200 mm
      Siktfält för den interna belysningen22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm
      BelysningIntegrerat
      BelysningsfärgVit
      LED-klassRiskgrupp 1 (låg risk, IEC62471 : 2006)
      SpektralområdeCa 400 nm ... 750 nm
      Offline-supportEmulation
      ObjektivS-Mount
      Optiskt format1/3"
      Brännvidd10 mm
    • Mekanik/elektroteknik
      Anslutningstyp

      M12, 12-polig kontakt

      M12, 4-polig honkontakt

      Matningsspänning24 V DC, ± 20 %
      Restvåg< 5 Vss
      Strömförbrukning< 450 mA, utan utgångslast
      IP-klassningIP67 1)
      HusmaterialAluminium
      Linsens materialPMMA
      Vikt350 g
      Mått (L x B x H)100 mm x 53 mm x 38 mm
      • 1) Med monterat frontglas.
    • Prestanda
      Sensorupplösning640 px x 480 px
      Avsökningsfrekvens / bildupprepningsfrekvens40 fps 1)
      Antal övervakningsområden32
      Antal referensobjekt32 objekt
      • 1) Max. 200 fps.
    • Gränssnitt
      Ethernet✔ , TCP/IP
      Dataöverföringshastighet100 Mbit/s
      EtherNet/IP™
      Dataöverföringshastighet100 Mbit/s
      AnvändargränssnittInspector Viewer, Webbserver
      KonfigurationsprogramSOPAS ET
      Datalagring och -hämtningBildlogg för 30 bilder, Bildlagring på PC, Bildminne per FTP
      Ethernet-kommunikationWebb-API
      Digital ingång4 ingångar (24 V)
      Konfigurerbara ingångarExtern trigger, Pulsgivaringång, extern programmering, Urval referensminne
      Digital utgång3 kopplingsutgångar, 24 V (typ B)
      Konfigurerbara utgångarUtgång via logiska uttryck, dessutom bildminnesmöjlighet per FTP
      Utgångsström≤ 100 mA
      StandardutgångarInget objekt identifierat, allt OK, Detaljfel
      Maximal avkodningsfrekvens40 kHz
      Aktivering av extern belysning5 V TTL
      Utökning av I/O5 ingångar för objektval, 16 utgångar
    • Omgivningsdata
      StötbelastningEN 60068-2-27
      VibrationsbelastningIEC 60068-2-6
      Omgivningstemperatur under drift0 °C ... +45 °C 1)
      Lagringstemperatur–20 °C ... +70 °C 1)
      • 1) Relativ fuktighet: 35–85 %, vid drift: 95 %.
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027310205
      eCl@ss 5.1.427310205
      eCl@ss 6.027310205
      eCl@ss 6.227310205
      eCl@ss 7.027310205
      eCl@ss 8.027310205
      eCl@ss 8.127310205
      eCl@ss 9.027310205
      eCl@ss 10.027310205
      eCl@ss 11.027310205
      eCl@ss 12.027310205
      ETIM 5.0EC001820
      ETIM 6.0EC001820
      ETIM 7.0EC001820
      ETIM 8.0EC001820
      UNSPSC 16.090143211731

    Tekniska ritningar

    VSPP-5F2113
    Måttritning Standard
    VSPP-5F2113
    Siktfält
    VSPP-5F2113
    Anslutningstyp
    VSPP-5F2113
    anslutningsschema, M12, 12-polig
    VSPP-5F2113
    Anslutningsschema Ethernet