- Startsida
- Produktportfölj
- Vision
- 2D-visionssensor
- Inspector
- VSPM-6B2413
- Startsida
- Produktportfölj
- Vision
- 2D-visionssensor
- Inspector
- VSPM-6B2413
2D-visionssensor
Inspector / Inspector PIM-series
VSPM-6B2413
1064566
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Kännetecken
Arbetsuppgift Närvaroinspektion
Kvalitetsinspektion
Mätning, 2D
Positionering
Robotstyrning
Teknik 2D-snapshot, Bildanalys Produktkategori Konfigurerbar Verktygssats Sökverktyg
Pixelräknare
Kantpixelräknare
Mönster
Blob-sökare
Polygon
Kant
Cirkel
Avstånd
Vinkel
Kanträknare
Hitta maximum
Sensor CMOS-matrixsensor, gråskala Optiskt fokus Inställbart fokus (manuellt) Kalibrering Korrigering av objektivregistrering och perspektiv, resultat i mm Robotkoordinatjämförelse ✔ Arbetsavstånd ≥ 50 mm Arbetsavstånd med intern belysning 50 mm ... 200 mm Siktfält för den interna belysningen Beroende på använt objektiv Belysning Integrerat Belysningsfärg Infraröd LED-klass Riskfri grupp (ingen risk, IEC62471 : 2006) Spektralområde Ca 370 nm ... 900 nm Offline-support Emulation Objektiv S-Mount Optiskt format 1/3" Anvisning Ska beställas separat som tillbehör
- Mekanik/elektroteknik
Anslutningstyp M12, 12-polig kontakt
M12, 4-polig honkontakt
Matningsspänning 24 V DC, ± 20 % Restvåg < 5 Vss Strömförbrukning < 450 mA, utan utgångslast IP-klassning IP67 1) Husmaterial Aluminium Linsens material Frontlins ingår inte i leveransen Vikt 350 g Mått (L x B x H) 100 mm x 53 mm x 38 mm - 1) Med monterat frontglas.
- Prestanda
Sensorupplösning 640 px x 480 px Avsökningsfrekvens / bildupprepningsfrekvens 40 fps 1) Antal övervakningsområden 64 Antal referensobjekt 32 objekt - 1) Max. 200 fps.
- Gränssnitt
Ethernet ✔ , TCP/IP Dataöverföringshastighet 100 Mbit/s EtherNet/IP™ ✔ Dataöverföringshastighet 100 Mbit/s Användargränssnitt Webbserver Konfigurationsprogram SOPAS ET Datalagring och -hämtning Bildlogg för 30 bilder, Bildlagring på PC, Bildminne per FTP Ethernet-kommunikation Webb-API Digital ingång 4 ingångar (24 V) Konfigurerbara ingångar Extern trigger, Pulsgivaringång, extern programmering, Urval referensminne Digital utgång 3 kopplingsutgångar, 24 V (typ B) Konfigurerbara utgångar Utgång via logiska uttryck, dessutom bildminnesmöjlighet per FTP Utgångsström ≤ 100 mA Standardutgångar Inget objekt identifierat, allt OK, Detaljfel Maximal avkodningsfrekvens 40 kHz Aktivering av extern belysning 5 V TTL Utökning av I/O 5 ingångar för objektval, 16 utgångar
- Omgivningsdata
Stötbelastning EN 60068-2-27 Vibrationsbelastning IEC 60068-2-6 Omgivningstemperatur under drift 0 °C ... +45 °C 1) Lagringstemperatur –20 °C ... +70 °C 1) - 1) Relativ fuktighet: 35–85 %, vid drift: 95 %.
- Klassificeringar
eCl@ss 5.0 27310205 eCl@ss 5.1.4 27310205 eCl@ss 6.0 27310205 eCl@ss 6.2 27310205 eCl@ss 7.0 27310205 eCl@ss 8.0 27310205 eCl@ss 8.1 27310205 eCl@ss 9.0 27310205 eCl@ss 10.0 27310205 eCl@ss 11.0 27310205 eCl@ss 12.0 27310205 ETIM 5.0 EC001820 ETIM 6.0 EC001820 ETIM 7.0 EC001820 ETIM 8.0 EC001820 UNSPSC 16.0901 43211731
-
-
-
-