2D-visionssensor
Inspector / Inspector PIM-series
VSPM-6B2413 Universal Robots Kit
1097255
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Leveransens omfattning
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
Kännetecken
Arbetsuppgift | Närvaroinspektion Kvalitetsinspektion Mätning, 2D Positionering Robotstyrning |
Teknik | 2D-snapshot, Bildanalys |
Produktkategori | Konfigurerbar |
Verktygssats | Sökverktyg Pixelräknare Kantpixelräknare Mönster Blob-sökare Polygon Kant Cirkel Avstånd Vinkel Kanträknare Hitta maximum |
Sensor | CMOS-matrixsensor, gråskala |
Optiskt fokus | Inställbart fokus (manuellt) |
Kalibrering | Korrigering av objektivregistrering och perspektiv, resultat i mm |
Robotkoordinatjämförelse | ✔ |
Arbetsavstånd | ≥ 50 mm |
LED-klass | Riskgrupp 1 (låg risk, IEC62471 : 2006) |
Offline-support | Emulation |
Objektiv | S-Mount | Optiskt format | 1/3" |
|
Mekanik/elektroteknik
Anslutningstyp | M12, 12-polig kontakt M12, 4-polig honkontakt |
Matningsspänning | 24 V DC, ± 20 % |
Restvåg | < 5 Vss |
Strömförbrukning | < 450 mA, utan utgångslast |
IP-klassning | IP67 1) |
Husmaterial | Aluminium |
Mått (L x B x H) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
Prestanda
Sensorupplösning | 640 px x 480 px |
Avsökningsfrekvens / bildupprepningsfrekvens | 40 fps 1) |
Antal övervakningsområden | 64 |
Antal referensobjekt | 32 objekt |
Gränssnitt
Ethernet | ✔ , TCP/IP | Dataöverföringshastighet | 100 Mbit/s |
|
EtherNet/IP™ | ✔ | Dataöverföringshastighet | 100 Mbit/s |
|
Användargränssnitt | Webbserver |
Konfigurationsprogram | SOPAS ET |
Datalagring och -hämtning | Bildlogg för 30 bilder, Bildlagring på PC, Bildminne per FTP |
Ethernet-kommunikation | Webb-API |
Digital ingång | 4 ingångar (24 V) |
Konfigurerbara ingångar | Extern trigger, Pulsgivaringång, extern programmering, Urval referensminne |
Digital utgång | 3 kopplingsutgångar, 24 V (typ B) |
Konfigurerbara utgångar | Utgång via logiska uttryck, dessutom bildminnesmöjlighet per FTP |
Utgångsström | ≤ 100 mA |
Standardutgångar | Inget objekt identifierat, allt OK, Detaljfel |
Maximal avkodningsfrekvens | 40 kHz |
Aktivering av extern belysning | 5 V TTL |
Utökning av I/O | 5 ingångar för objektval, 16 utgångar |
Omgivningsdata
Stötbelastning | EN 60068-2-27 |
Vibrationsbelastning | IEC 60068-2-6 |
Omgivningstemperatur under drift | 0 °C ... +45 °C 1) |
Lagringstemperatur | –20 °C ... +70 °C 1) |
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27310205 |
eCl@ss 5.1.4 | 27310205 |
eCl@ss 6.0 | 27310205 |
eCl@ss 6.2 | 27310205 |
eCl@ss 7.0 | 27310205 |
eCl@ss 8.0 | 27310205 |
eCl@ss 8.1 | 27310205 |
eCl@ss 9.0 | 27310205 |
eCl@ss 10.0 | 27310205 |
eCl@ss 11.0 | 27310205 |
eCl@ss 12.0 | 27310205 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
Tekniska ritningar
Måttritning Standard
Siktfält
Anslutningstyp
anslutningsschema, M12, 12-polig
Anslutningsschema Ethernet
-
-
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.