Översikt
Den intelligenta bildbehandlingslösningen i ett komfortabelt sensorpaket
För bildbehandlingsapplikationer är 2D-vision Inspector en intelligent allt i ett lösning. Och detta oberoende av uppgiften: verifiering av kvalitet och fullständighet, identifiering av delpositionen eller mättillämpningar. Det robusta IP 67-metallhuset är anpassat till industritillämpningarna och är mycket lämpligt för applikationer med hög hastighet tack vare den intelligenta bildbehandlingen. Det flexibla huset är utformat för en enkel anpassning till de optiska kraven för respektive användningsområde hos kunden. Detta garanterar en utmärkt inspektion, även vid mycket svåridentifierade objekt som kraftigt reflekterande delar och flerfärgade dekaler. Inspector-produktfamiljen erbjuder ett omfattande stöd vid styrning, kontroll och datainsamling tack vare många gränssnitt. 2D-vision har allt som kunden behöver för en integrering och underlättar det dagliga arbetet.
I korthet
- Positionering, kontroll och mätning vid hög hastighet
- Effektivt sökverktyg oberoende av position, vridvinkel och storlek
- Unikt flexhus ger stöd för olika optiska tillbehör
- Användarvänlig, stegvis konfiguration via PC
- Användarvänligt användargränssnitt
- Flexibla gränssnitt för maskinintegrering och HMI-design