Kontakt
Feedback

2D-vision

Effektiv bildbehandling och enkel hantering

SICK erbjuder effektiva 2D-vision som klarar av kraven inom alla branscher, även där konventionella sensorer misslyckas. Med 2D-vision, beroende på variant, står en komplett verktygssats till förfogande för positionerings-, inspektions-, mät- och läsapplikationer. Den flexibla, optiska designen är lämplig för nästan alla användningsområden. Enkelheten garanteras av en automatisk anordning, intelligenta algoritmer och det gemensamma, intuitiva användargränssnittet.

Filtrera enligt:

7 träffar:

Träffar 1 - 7 av 7

Vy: Galleri Lista
Finpositioneringslösning för enkel- och dubbeldjupshyllagring
  • Enkel- och dubbeldjupshyllagring med en och samma enhet
  • Användarvänligt webbgränssnitt
  • PROFINET och digitalutgång
  • Robust metallhus inkl. IP67-skyddskåpa
  • LED:er, mållaser, knappar på enheten och MicroSD-minneskort som tillval
  • Förmonterad, förfokuserad och förparametrerad
  • Access till bilddata
Produktfamilj Inspector
Den intelligenta bildbehandlingslösningen i ett komfortabelt sensorpaket
  • Positionering, kontroll och mätning vid hög hastighet
  • Effektivt sökverktyg oberoende av position, vridvinkel och storlek
  • Unikt flexhus ger stöd för olika optiska tillbehör
  • Användarvänlig, stegvis konfiguration via PC
  • Användarvänligt användargränssnitt
  • Flexibla gränssnitt för maskinintegrering och HMI-design
Produktfamilj InspectorP63x
Konfigurerbar. Programmeringsbar. Kompakt. Flexibel.
  • 2D-vision med 1,3 och 1,9 megapixel
  • Konfiguration av SensorApps i webbläsare
  • Programmering av nya SensorApps i SICK AppStudio
  • Flexibla S- och C-Mount-objektiv och integrerad belysning
  • Mållaser, signalton och feedbackspot
  • Inklusive tidsbegränsad HALCON-licens och SICK Algorithm Library
Produktfamilj InspectorP64x
Konfigurerbar. Programmeringsbar. Lönsam. Snabb.
  • 2D-vision med 1,7 megapixel
  • Konfiguration av SensorApps i webbläsare
  • Programmering av nya SensorApps i SICK AppStudio
  • Flexibelt C-Mount-objektiv och integrerad belysning
  • Mållaser, signalton och feedbackspot
  • Inklusive tidsbegränsad HALCON-licens och SICK Algorithm Library
Produktfamilj InspectorP65x
Konfigurerbar. Programmeringsbar. Effektiv. Långa räckvidder.
  • 2D-vision med 2,1 och 4,2 megapixel
  • Konfiguration av SensorApps i webbläsare
  • Programmering av nya SensorApps i SICK AppStudio
  • Flexibelt C-Mount-objektiv och integrerad belysning
  • Mållaser, signalton och feedbackspot
  • Inklusive tidsbegränsad HALCON-licens och SICK Algorithm Library
Produktfamilj midiCam
Robusta, industritåliga streaming-kameror med GigE-gränssnitt
  • Robust hus enligt IP-klassning IP 67
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Brett område för spänningsförsörjning 12 V DC ... 24 V DC
  • M12-stickanslutning för GigE-gränssnittet
  • M12-stickanslutning för spänningsförsörjning och digitala in- och utgångar
  • Färg-, monochrom- och NIR-varianter
  • Anslutning för C-Mount-objektiv
Produktfamilj picoCam
Mycket kompakta, industriella streaming-kameror med GigE-gränssnitt
  • Mycket kompakt hus
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Brett område för spänningsförsörjning 12 V DC ... 24 V DC
  • Skruvbart RJ45-GigE-gränssnitt
  • Skruvbar Hirose-stickanslutning för spänningsförsörjning och digitala in- och utgångar
  • Färg-, monochrom- och NIR-varianter
  • Anslutning för C-Mount-objektiv

Träffar 1 - 7 av 7

Upp