Kontakt
Feedback

safeHDDM™: ger en ny plattform åt säkerheten

safeHDDM™ grundar sig på den väl beprövade metoden HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) från SICK. Scanningstekniken safeHDDM™ sätter nya standarder vid analys av ljustidsmätningar. 

 
Men safeHDDM™ har mer att ge: den säkra laserscannern microScan3 sänder ut upp till 80 000 enkelpulser per scanning – flera gånger mer information, jämfört med traditionella mätmetoder, som är grunden för analysen. Från denna mångfald av enkelpulser beräknar microScan 700 säkra mätvärden. Nya filter och intelligenta algoritmer sörjer för att safeHDDM™ är säker och att microScan3 även identifierar ett föremål med endast 1,8 % remission, t.ex. en svart kostymbyxa. Samtidigt höjer den nya tekniken tillförlitligheten vid damm och externt ljus i omgivningen.
Säkerhetslaserscanner
Den nya generationen säkerhetslaserscannrar för stationära applikationer
microScan3 Core

Utomordentligt tillförlitlig

Den säkra laserscannern microScan3, tack vare safeHDDM:

  • okänslig för externt ljus
  • omöjlig att påverka genom andra laserscannrar eller andra infraröda källor
  • robust gentemot smuts och damm
Upp