Tryckgivare
PHT

En ren angelägenhet

Din fördel

  • Perfekt lämpad för anspråksfulla hygieniska applikationer inom livsmedels-, läkemedels- och skönhetsindustrin
  • Säker användning inom hygieniska områden tack vare EHEDG- och 3-A-certifikat
  • Säker och tillgänglig tack vare robust design och användning av högkvalitativa material
  • Hög tillgänglighet i anläggningen tack vare CIP- och SIP-tålighet
  • Sensorhuset är enkelt att rengöra
  • Optimala lösningar tack vare många konfigurationsmöjligheter

Översikt

En ren angelägenhet

Med frontansluta membran i rostfritt stål och många hygieniska processanslutningar är tryckmätomvandlaren PHT perfekt lämpad för anspråksfulla hygieniska krav inom livsmedels-, läkemedels- och skönhetsindustrin. Vare sig det gäller ökade medeltemperaturer, beständighet mot frätande medier eller design utan döda punkter med hygienanpassade processanslutningar: PHT sticker ut hakan med sina utmärkta funktioner vilka bevisas med certifikat från 3-A och EHEDG.

I korthet
  • Robust och exakt tryckmätningsteknologi
  • Frontanslutna, hermetiskt tätade membran i rostfritt stål med grovlek Ra < 0,4 μm
  • Delar för mediekontakt i rostfritt stål 1.4435, hus i rostfritt stål 1.4571
  • CIP- och SIP-lämplig
  • Många hygieniska processanslutningar kan levereras
  • Hus i rostfritt stål med IP-klassning upp till IP 68
  • Kan även levereras med fälthus IP 67

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    ProdukttypTryckgivare
    Mätområden
    Relativt tryck0 bar ... 0,25 bar upp till 0 bar ... 25 bar
    Absoluttryck0 bar ... 0,25 bar upp till 0 bar ... 16 bar
    Vakuum och ±-mätområden–1 bar ... 0 bar upp till –1 bar ... +15 bar
    TryckenhetBar, MPa, psi och kg/cm2
    Precision

    ≤ ± 0,5 % av marginal

    ≤ ± 0,25 % av marginal

    UtgångssignalAnalog
    Elektrisk anslutningRund kontakt M12 x 1, vinkelkontakt, kabelanslutning, fälthus
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads