Kontakt
Feedback

Tryckgivare
PAC50

Övervakar trycket bättre

Din fördel

  • Display med två färger (grön/röd) visar tydligt utgångssignalens status (inom eller utanför börområdet)
  • Snabb översikt över viktiga systemparametrar tack vare avancerade displayfunktioner
  • Enkel och snabb idrifttagning tack vare intuitiv hantering
  • Tryckanslutningar på bak- och undersida och utgångssignaler med inställbara parametrar erbjuder hög flexibilitet vid installation
  • Hög tillförlitlighet tack vare robust utförande (IP-klassning IP65 och IP67) och beprövad teknik
  • Få varianter för olika krav och låga lagerkostnader
  • Bekväm, ekonomisk lösning för läckmätning

Översikt

Övervakar trycket bättre

För bättre övervakning av tryckluft: den elektroniska tryckvakten PAC50 från SICK erbjuder mer än första anblick – den stora displayen i två färger gör det möjligt att redan på avstånd se om trycket ligger inom önskat intervall. Tre stora funktionsknappar och den intuitiva menyhanteringen förenklar hanteringen.

Det speciella med PAC50: den innehåller upp till två digitala kopplingsutgångar och en alternativ analog utgång i ett enda instrument. Utgångssignalerna kan flexibelt anpassas till befintlig styrning. Tack vare alternativa IO-Links kan den anslutna styrningen överföra instrumentparametrar snabbt och enkelt till sensorn, vid t.ex. formatbyte och sensorbyte – detta ger betydligt reducerade stilleståndstider. PAC50 är idealisk för användning inom industriell miljö med sitt vattentäta hus enligt IP-klassning IP 65 och IP 67.

I korthet
  • Stor display visar systemtryck, kopplingsstatus och kopplingspunkt
  • Tre stora knappar och intuitiv menynavigering
  • Mätområden för relativt tryck (vakuum och övertryck)
  • Två från varandra oberoende kopplingsutgångar, alternativ analog utgång
  • Installation på DIN-skena, vägg eller instrumentpanel
  • Variant för läckdetektering
  • IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    ProdukttypTryckvakter
    Mätområden
    Relativt tryck–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
    Precision≤ ± 1,5 % av marginal
    Inställningsprecision för kopplingsutgångar≤ ± 0,2% av marginal
    UtgångssignalKopplingsutgångar PNP eller NPN, analog utgång samt option IO-Link
    Elektrisk anslutningRund kontakt M12 x 1
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp