Tryckgivare

Universell tryckmätning i vätskor och gaser

SICK har ett utbud med elektroniska tryckmätomvandlare och -brytare, som kan anpassas optimalt till kundens individuella krav tack vare de intelligenta och mångsidiga konfigurationsmöjligheterna. SICK-typiskt kombinerar instrumentet användning av högkvalitativa material, robust konstruktion och exakt mätteknik med enkel hantering och installation.

Filtrera enligt:

8 träffar:

Träffar 1 - 8 av 8

Vy: Galleri Lista
Övervakar trycket bättre
  • Stor display visar systemtryck, kopplingsstatus och kopplingspunkt
  • Tre stora knappar och intuitiv menynavigering
  • Mätområden för relativt tryck (vakuum och övertryck)
  • Två från varandra oberoende kopplingsutgångar, alternativ analog utgång
  • Installation på DIN-skena, vägg eller instrumentpanel
  • Variant för läckdetektering
  • IO-Link
Jämför nu
Välj
En ren angelägenhet
  • Robust och exakt tryckmätningsteknologi
  • Frontanslutna, hermetiskt tätade membran i rostfritt stål med grovlek Ra < 0,4 μm
  • Delar för mediekontakt i rostfritt stål 1.4435, hus i rostfritt stål 1.4571
  • CIP- och SIP-lämplig
  • Många hygieniska processanslutningar kan levereras
  • Hus i rostfritt stål med IP-klassning upp till IP 68
  • Kan även levereras med fälthus IP 67
Jämför nu
Välj
Multifunktionell IO-Link-sensor för tryckmätning, -styrning och -övervakning
  • Omkopplingsbara kopplingsutgångar (PNP/NPN) och analogutgång (ström/spänning)
  • Skalbar analogutgång (5:1-Turndown)
  • Hög mätnoggrannhet: ± 0,5%
  • IO-Link för överföring av processinfon som mätvärden i bar till styrningen
  • Huset går att vrida åt två håll (processanslutning/display) och displayen går att vrida 180°
  • Vanliga processanslutningar, även med frontanslutet membran
Jämför nu
Välj
Den kompakta tryckvakten för hygieniska applikationer
  • Hygienanpassad tryckvakt med display för livsmedelsindustrin
  • Högkvalitativt rostfritt stål 1.4435 i delar som kommer i kontakt med produkten
  • Kopplingsutgångar och analog utgång, programmeringsbara oberoende av varandra
  • Indikering av tryckvärdet i displayen
  • Omställning av tryckenhet i displayen möjlig
  • Kopplingsstatus visas via separata stora LEDs
  • IO-Link
Jämför nu
Välj
Den flexibla lösningen
  • Mätområden på 0 bar ... 100 bar upp till 0 bar ... 600 bar
  • Relativ-, absolut- och ±-mätområden
  • Även med frontanslutna membran
  • Medietemperatur upp till 150 °C (option)
  • Många vanligt förekommande processanslutningar
  • Speciellt stöt- och vibrationstålig
  • Precision 0,5% eller 0,25%
  • Utgångssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
  • Nollpunkt och mariginal kan kalibreras
  • Rund kontakt M12 x 1, vinkelkontakt (DIN 175301-803 A) eller kabelanslutning
Jämför nu
Välj
En absolut allround-talang
  • Tryckmätområden på 0,05 bar ... 1 bar upp till 0 bar ... 1000 bar
  • Relativ-, absolut- och ±-mätområden
  • Många tillgängliga processanslutningar
  • Inga mekaniskt rörliga delar. Lågt slitage, fri från utslitning och underhåll
  • Runtom svetsade, hermetiskt tätade membran i rostfritt stål
  • Utgångssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
  • Elanslutning M12 x 1, vinkelkontakt (DIN 175301-803 A) eller kabelanslutning
Jämför nu
Välj
När det får vara lite mer
  • Mätområden på 0 bar ... 6 bar upp till 0 bar ... 600 bar
  • Diverse utgångssignaler och elektriska anslutningar kan levereras
  • Vanligt förekommande processanslutningar är tillgängliga
  • Hög överbelastningsförmåga. Trycktoppsdämpning enligt offert finns för vissa processanslutningar.
  • Runtom svetsade, hermetiskt tätade membran i rostfritt stål
  • Hus i rostfritt stål med IP-klassning upp till IP 67 (med rund kontakt M12 x 1)
Jämför nu
Välj
På hög nivå
  • Nedsänkningsdjup till 100 m
  • Finns med diverse kabellängder
  • Mätområden på 0 bar ... 0,1 bar upp till 0 bar ... 25 bar
  • Membran i rostfritt stål
  • Hermetiskt tätat hus i rostfritt stål med skyddskåpa i PA
  • Kabelmaterial PUR, FEP-kabel finns som tillval för aggressiva medier
  • Temperaturmätning som option med integrerat Pt-100-element
  • Överspänningsskydd som option
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 8