Översikt
Mäta temperatur effektivt och platssparande
TSP är en universellt användbar skruvtermometer i platina för temperaturmätning av vätskor och gaser. Den kan anpassas till individuella monteringssituationer med många olika anslutningsgängor och monteringslängder. Delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade i högkvalitativt rostfritt stål 1.4305. Platinakomponenten (Pt100 eller Pt1000, noggrannhetsklass B enligt IEC 60751) sitter i spetsen på mätinsatsen. Elanslutningen utförs via en rund kontakt M12 x 1. Sparar extremt mycket plats tack vare konstruktionen och passar utmärkt för trånga monteringssituationer.
I korthet
- Platinamotstånd (Pt100 eller Pt1000, 2-ledare eller 3-ledare), noggrannhetsklass B enligt IEC 60751
- Mätområde –30 °C ... +130 °C
- Diverse anslutningsgängor och monteringslängder
- Rostfritt stål 1.4305 i delar som kommer i kontakt med mediet
- Rund kontakt M12 x 1, (IP 67)