Översikt
Enkel, hygienisk temperaturmätning
Temperatursensor THTS är en hygienanpassad kostnadsbesparande Pt100-motståndstermometer i minikonstruktion som utvecklats för applikationer både inom bryggeri- och livsmedelsindustrin eller skönhets- och läkemedelsindustrin.
De stränga hygieniska kraven möts med användning av högkvalitativt rostfritt stål och konsekvent utformning utan dödpunkter i de komponenter som kommer i kontakt med mediet. Valet av vanligt förekommande hygieniska processanslutningar som är fastsvetsade i anslutningshuset utan mellanrum och diverse monteringslängder möjliggör universell användning.
THTS är lämplig för CIP- och SIP-processer och tillåter därmed en säker hygienisk drift med optimerad tillgänglighet till anläggningen.
Förutom direkt elanslutning till Pt100-komponenten finns en integrerad mätomvandlare med utgångssignal 4 mA ... 20 mA tillgänglig.
I korthet
- Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diverse hygieniska processanslutningar och monteringslängder
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Rund kontakt M12 x 1