Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
THTE

Hygienisk och flexibel: temperatursensor med skyddsrör

Din fördel

  • Hög tillgänglighet i anläggningar och reducerade hygieniska risker – sensorn kan ersättas utan att öppna processen
  • Säker hygienisk drift: delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade i högkvalitativt rostfritt stål, hygienanpassad ytkvalitet och utformning utan dödpunkter
  • Robust: anslutningshuset är lätt att rengöra och stänkvattenskyddat
  • Snabb och säker installation
  • Hög långtidsstabilitet, precision och linearitet
  • Kort responstid
  • Optimala lösningar för individuella krav tack vare flexibla konfigurationsmöjligheter

Översikt

Hygienisk och flexibel: temperatursensor med skyddsrör

Temperatursensor THTE är en hygienanpassad Pt100-motståndstermometer för applikationer inom bryggeri- och livsmedelsindustrin samt områden inom läkemedels-, skönhets- och bioteknologi. Sensorn kan ersättas "torrt" tack vare skyddsröret som sticker in i processen. Dvs. behållaren förblir försluten och eventuella hygienska risker reduceras. Skyddsröret finns i flera monteringslängder och installeras med vanligt förekommande hygienanpassade processanslutning i behållaren. Användning av högkvalitativt rostfritt stål och konsekvent utformning utan dödpunkter i de delar som kommer i kontakt med mediet möjliggör en hygienisk processhantering. THTE är lämplig för CIP- och SIP-processer och tillåter därmed en säker hygienisk drift med optimerad tillgänglighet till anläggningen.

Förutom direkt elanslutning till Pt100-komponenten finns en integrerad mätomvandlare med utgångssignal 4 mA ... 20 mA tillgänglig.

I korthet
  • Pt100, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
  • Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
  • Mätsensorn pressas in i skyddsröret med fjädring
  • Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Hygieniska processanslutningar
  • Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
  • Rund kontakt M12 x 1

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Mätelementets noggrannhetKlass A enligt IEC 60751 1)
    Noggrannhet för opt. mätomvandlare± 0,25 K
    Analoga utgångssignaler och maximalt tillåtet motstånd RAPt100, 4-ledare, 4 mA ... 20 mA, 2-ledare (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [Ohm])
    Elektrisk anslutningRund kontakt M12 x 1, 4-polig
    • 1) Klass B (mätområde –50 °C till –30 °C).
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp