Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
TCT

Kompakt, robust, exakt

Din fördel

  • Säker drift tack vare robust konstruktion och användning av högkvalitativa material
  • Hög långtidsstabilitet, precision och linearitet
  • Snabb och säker installation
  • Enkel systemintegrering tack vare kompakta mått och industritypiska utgångssignaler
  • Optimala lösningar för individuella krav tack vare flexibla konfigurationsmöjligheter

Översikt

Kompakt, robust, exakt

TCT är en universellt användbar Pt100-motståndstermometer i kompakt hus i rostfritt stål för temperaturmätning av vätskor och gaser. Den kan anpassas till individuella monteringssituationer med många olika processanslutningar och monteringslängder. TCT finns med eller utan plintförskruvningar och med diverse anslutningsgängor. Även utföranden med skyddsrör finns tillgängliga. Pt100-komponenten sitter i spetsen på mätinsatsen. Delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade i högkvalitativt rostfritt stål 1.4571. TCT kan levereras med Pt100-utgång eller med integrerad mätomvandlare med utgångssignal 4 mA ... 20 mA.

I korthet
  • Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A enligt IEC 60751
  • Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
  • Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
  • Diverse mekaniska adaprar och monteringslängder, även med skyddsrör
  • Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
  • Rund kontakt M12 x 1 (IP 67) eller vinkelkontakt enligt DIN EN 175301-803 A (IP 65)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Mätelementets noggrannhetKlass A enligt IEC 60751
    Noggrannhet för opt. mätomvandlare≤ ± 1,0% av marginal
    Analoga utgångssignaler och maximalt tillåtet motstånd RAPt100, 4-ledare, 4 mA ... 20 mA, 2-ledare (RA ≤ (L+ – 9 V) / 0,023 A [Ohm])
    Elektrisk anslutningRund kontakt M12 x 1, 4-polig, IP67, Vinkelkontakt (DIN EN 175301-803 A), 4-polig, IP65
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads

Upp