Temperatursensorer
TBT

Den beprövade temperaturmätning

Din fördel

  • Säker drift tack vare robust konstruktion och användning av högkvalitativa material
  • Hög långtidsstabilitet, precision och linearitet
  • Snabb och säker installation
  • Enkel systemintegrering, även i trånga utrymmen
  • Optimala lösningar för individuella krav tack vare flexibla konfigurationsmöjligheter

Översikt

Den beprövade temperaturmätning

TBT är en universellt användbar Pt100-motståndstermometer med stänkvattenskyddat pressgjutet hus i aluminium för temperaturmätning av vätskor och gaser. Den kan anpassas till individuella monteringssituationer med många olika processanslutningar och monteringslängder. TBT finns med olika anslutningsgängor, med plintförskruvningar eller utan processanslutning för montering i en redan befintlig plintförskruvning. Pt100-komponenten sitter i spetsen på mätinsatsen. Delar som kommer i kontakt med mediet är tillverkade i högkvalitativt rostfritt stål 1.4571. TBT kan levereras med Pt100-utgång eller med integrerad mätomvandlare med utgångssignal 4 mA ... 20 mA.

I korthet
  • Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A enligt IEC 60751
  • Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
  • Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
  • Diverse mekaniska adaptrar och monteringslängder
  • Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
  • Ledningsförskruvning M16 x 1,5

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorlösningar för hydraulik och pneumatik

Fluid-Power-sensorer från SICK utför intelligenta, flexibla och tillförlitliga mätningar i en mängd olika pneumatik- och hydraulikapplikationer.

Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Mätområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Mätelementets noggrannhetKlass A enligt IEC 60751
    Noggrannhet för opt. mätomvandlare≤ ± 0,1% av marginal
    Analoga utgångssignaler och maximalt tillåtet motstånd RAPt100, 4-ledare, 4 mA ... 20 mA, 2-ledare (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,028 A [Ohm])
    Elektrisk anslutning

    Ledningsförskruvning M16 x 1,5, IP65 1)

    Ledningsförskruvning M16 x 1,5, IP67

    • 1) IP-klassning enligt IEC 60529. Angiven IP-klassning gäller endast vid ansluten status med kabelkontakter som motsvarar IP-klassningen.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads