Översikt
Enkel temperaturövervakning
Temperaturgivare TBS utmärker sig med enkel hantering och robust design. Den är konstruerad för temperaturmätning och -övervakning av driftsmaterial som hydraulolja, kylsmörjmedel och rengöringsvätskor inom anläggnings- och maskinkonstruktion. Den är universellt användbar med upp till två kopplingsutgångar och en analog utgång. Den stora tydliga displayen och tre stora knappar underlättar inställningen. Den intuitiva menyhanteringen och indikeringen följer reglerna för VDMA-blad 24574-2. Kopplingsutgångarnas kopplingsstatus visas med LEDs. TBS är speciellt flexibel vid installation med dubbelt vridbart hus: det går att vrida displayen åt motsatt håll mot huset, i riktning mot operatören. Dessutom blir kabeldragningen bättre om huset vrids åt motsatt håll mot processanslutningen. Temperaturmätningen utförs med en Pt1000-komponent som sitter i spetsen på den rostfria mätsensorn.
I korthet
- Stor display, IO-Link 1.1
- Programmeringsbara (oberoende av varandra) transistorutgångar PNP eller NPN, alternativ analog utgång 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund kontakt M12 x 1
- Mätområden –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-komponent, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Diverse monteringslängder och anslutningsgängor
- Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
- IP-klassning IP 65 och IP 67