Temperatursensorer

Universell temperaturmätning i vätskor och gaser
Produktutbudet med inskruvnings- och instickstermometrar samt temperaturbrytare från SICK har högkvalitativa lösningar för en kontakttemperaturmätning i vätskor och gaser. Instrumenten kan anpassa optimalt till individuella krav tack vare flexibla monteringslängder samt variabla mekaniska konfigurationsmöjligheter.
Filtrera enligt:
7 träffar:
Hygienisk och flexibel: temperatursensor med skyddsrör
- Pt100, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Mätsensorn pressas in i skyddsröret med fjädring
- Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Hygieniska processanslutningar
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Rund kontakt M12 x 1
Perfekt passning: hygienisk temperaturmätning i rörledningar
- Pt100, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Genomgående hus för kretsformad svetsning i rörledning
- Mätsensorn pressas in i skyddsröret med fjädring
- Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Rund kontakt M12 x 1
Enkel temperaturövervakning
- Stor display, IO-Link 1.1
- Programmeringsbara (oberoende av varandra) transistorutgångar PNP eller NPN, alternativ analog utgång 4 mA ... 20 mA eller 0 V ... 10 V
- Rund kontakt M12 x 1
- Mätområden –20 °C ... +120 °C
- Pt1000-komponent, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Diverse monteringslängder och anslutningsgängor
- Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
- IP-klassning IP 65 och IP 67
Den beprövade temperaturmätning
- Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A enligt IEC 60751
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
- Diverse mekaniska adaptrar och monteringslängder
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Ledningsförskruvning M16 x 1,5
Mäta temperatur effektivt och platssparande
- Platinamotstånd (Pt100 eller Pt1000, 2-ledare eller 3-ledare), noggrannhetsklass B enligt IEC 60751
- Mätområde –30 °C ... +130 °C
- Diverse anslutningsgängor och monteringslängder
- Rostfritt stål 1.4305 i delar som kommer i kontakt med mediet
- Rund kontakt M12 x 1, (IP 67)
Kompakt, robust, exakt
- Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A enligt IEC 60751
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Korrosionsbeständigt rostfritt stål 1.4571 i delar som kommer i kontakt med mediet
- Diverse mekaniska adaprar och monteringslängder, även med skyddsrör
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Rund kontakt M12 x 1 (IP 67) eller vinkelkontakt enligt DIN EN 175301-803 A (IP 65)
Enkel, hygienisk temperaturmätning
- Pt100-motstånd, noggrannhetsklass A (IEC 60751)
- Mätområden –50 °C ... +150 °C och –50 °C ... +250 °C
- Delar som kommer i kontakt med mediet: korrosionsbeständigt rostfritt stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Diverse hygieniska processanslutningar och monteringslängder
- Pt100 (4-ledare) eller 4 mA ... 20 mA (2-ledare)
- Rund kontakt M12 x 1