Översikt
Robust, beröringslös och trycktålig
Ultraljuds-nivåsensorer i produktfamiljen UP56 är den idealiska lösningen för anspråksfulla applikationer. Den teflonskyddade omvandlaren är trycktålig upp till 6 bar och uppvisar en hög motståndsförmåga mot ett antal aggressiva medier. Rostfritt stål och PVDF är tillgängliga som material i hus som kommer i kontakt med mediet. Detta gör sensorerna i UP56-produktfamilj idealiskt lämpliga för beröringslös mätning i aggressiva, viskösa, icke homogena eller slipande vätskor och bulkmaterial. Kostnadsbesparande lösningar för mätning och integrering i totalanläggningar kan realiseras tack vare kombinationen av två utgångssignaler i ett instrument. En UP56 kan exempelvis övervaka tömning och bräddning samtidigt med två kopplingsutgångar. Användning för kontinuerlig mätning av speciell bräddningssignal är möjlig med analog utgång och kopplingssignal. Den enkla parametreringen utförs med integrerad display eller alternativt via PC eller Connect+-adapter.
I korthet
- Beröringslös mätning upp till 3,4 m driftsavsökningsvidd / 8,0 m nivåavsökningsvidd
- Trycktålig upp till 6 bar
- Mycket robust omvandlare med PVDF-front
- 3 i 1: kontinuerlig mätning, kopplingssignal och display
- Analog utgång omkopplingsbar mellan 4 mA ... 20 mA och 0 V ... 10 V
- Processanslutningar G 1 och G 2
- IP-klassning IP 67
- Enkel hantering, även via Connect+