De beröringslöst arbetande ultraljuds-nivåsensorna i produktfamiljen UP56 Pure är specialister på våtkemiska processer inom elektronik- och solenergiindustrin. De är extremt motståndskraftiga och har en lång användningstid med den PTFE-skyddade omvandlaren och är därmed konstruerade för användning i högkoncentrerade syror och alkaliska ämnen. UP56 Pure kan integreras snabbt och enkelt tack vare den industritypiska GF-processanslutningen. Hög precision kan även nås vid skillnader i vätskans densitet, vilket möjliggör användning i doseringsapplikationer. UP56 Pure Mini med en mycket kompakt konstruktion är det bästa valet i anläggningar med mycket smala monteringssituationer. Användningen i behållare med många ingångar kan lösas elegant med hjälp av ett dopprör. Mätområdet kan anpassas enkelt och bekvämt, som i alla sensorer i produktfamilj UP56, med det PC-baserade programmeringsverktyget Connect+.
I korthet
- Ultraljuds-nivåsensor med speciellt hög kemisk beständighet
- Beröringslös mätning i dopprör upp till 1500 mm
- PTFE-beskiktat membran samt processanslutning GF D40 i PTFE
- Trycktålig upp till 6 bar, temperaturbeständig upp till 85 °C
- Olika tillgängliga konstruktionsstorlekar
- Analog utgång omkopplingsbar mellan 4 mA ... 20 mA och 0 V ... 10 V
- Kopplingsutgång för övervakning av maximal och minimal nivå