Översikt
Flexibel och robust – vibrationsnivåvakt för vätskor
Vibrationsnivåvakter i produktfamiljen LFV300 är universellt användbara nivåvakter som kan registrera de fördefinierade nivåerna i vätskebehållare på millimetern, även i besvärliga miljöförhållanden. Vare sig det gäller som bräddningsskydd resp. tömningsmeddelande i behållare eller torrkörningsskydd för pumpar: LFV300 arbetar oberoende av vätska, utan slitage och underhåll. Ett brett urval av fläns-, gäng- och hygienanslutningar samt ett modulärt huskoncept möjliggör kundanpassade lösningar. Instrumentet är lämpligt för hygienapplikationer och kan rengöras enligt SIP-/CIP. Även varianter för användning inom explosiv miljö, bräddningsskydd enligt WHG samt med fartygsgodkännande (GL) finns tillgängliga. Med den rörförlängda LFV330 tillsammans med det robusta standardinstrumentet LFV310 finns även en säker lösning för vertikal montering tillgänglig med upp till 6 m kopplingsavstånd till takhöjd.
I korthet
- Urval av olika material och elektriska utgångssignaler
- Idrifttagning utan fyllning
- Processtemperatur upp till 250 °C
- Okänslig mot vidhäftande smuts
- Mycket hög reproducerbarhet
- Hygienutföranden enligt EHEDG och FDA, CIP- och SIP-tålig
- Tillgängligt ATEX-godkännande
- Rörförlängning upp till 6 m längd