Översikt
Den intelligenta nivåvakten för nästan alla vätskor
Vibrationsnivåvakten i produktfamiljen LFV200 registrerar den fördefinierade nivån i vätskesystem med hög noggrannhet. Oavsett om det gäller varning för högsta/lägsta tillåtna nivå i behållare eller torrkörningsskydd för pumpar: LFV200 arbetar oberoende av vätska, utan slitage och underhåll. En hög ytkvalitet och robust vibrationsgaffel av rostfritt stål gör LFV200 till första valet i kombination med aseptiska processanslutningar, även i applikationer med mycket höga hygienkrav. LFV230 finns även i varianter med förlängda rör upp till 1 200 mm. Med IO-Link kan sensorn förutom omkopplingssignalen även leverera data om vibrationsfrekvens, amplitud och temperatur, vilket möjliggör utökade diagnoser och förebyggande underhåll.
I korthet
- Idrifttagning utan fyllning av behållaren och kalibrering av medium
- Okänslig mot vidhäftande smuts
- Processtemperatur upp till 150 °C
- Finns i två elektronikvarianter och IO-Link
- Rörförlängning upp till 1 200 mm
- Hygienutföranden med polerad yta, CIP- och SIP-tålig
- Hus i rostfritt stål 316L
- Mycket hög reproducerbarhet