Översikt
Smått genial – nivåmätning i vätskor med 80 GHz-radar
Den fristrålande radarn LFR SicWave ger kontinuerlig nivåmätning och fungerar med alla vätskor. Den är extremt robust mot yttre störningar, skumning och avlagringar. Den beröringsfria 80 GHz-radartekniken gör LFR SicWave underhållsfri och smidig att driftsätta. Olika tillval map. antenndesign, processanslutningar och höljen ger perfekt anpassning till alla applikationer. HART-kommunikation och WPAN-uppkoppling förenklar service och diagnos på enheten och förbereder den för Industri 4.0-tillämpningar.
I korthet
- 80 GHz fristråleradar med olika antenner
- Mätområde: upp till 30 m
- Processtemperatur: –196 °C–+200 °C
- Processtryck: –1 bar–+25 bar
- Processanslutning: gänga, fläns, Clamp
- Hus: plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68) eller rostfritt stål (IP69)
- Med eller utan display och WPAN
- Certifikat: Ex d och Ex ia, WHG, skeppsbyggnad