Översikt
Den rena lösningen
LFP Inox är en hygienisk nivågivare för vätskor som använder TDR-tekniken – ett förfarande för bestämning av gångtider för elektromagnetiska pulser. Utgående från tidsskillnaden mellan den utsända och den reflekterade pulsen genereras en nivåsignal. Sensorn kan ange tidsskillnaden både som kontinuerligt mätvärde (analogvärde) och som en fritt positionerbar brytpunkt (kopplingsutgång). Genom användning av FDA-kompatibla material, tillsammans med EHEDG-certifierad design, garanterar LFP Inox en optimal och obegränsad renhållning, även vid höga hygieniska krav. Det modulära anslutningssystemet möjliggör en enkel och flexibel integrering i varje applikation. Användning under CIP- och SIP-villkor är möjlig tack vare den höga temperatur- och trycktåligheten. Kommunikationsförmåga via IO-Link till överordnade styrningsenheter avrundar profilen.
I korthet
- Nivåmätning i hygieniska applikationer
- Manuell förkortningsbar stavsond upp till 4.000 mm längd med Ra ≤ 0,8 µm
- Processtemperaturer upp till 180 °C; processtryck upp till 16 bar
- CIP-/SIP-beständig
- Hög IP-klassning IP 67 och IP 69, autoklaverbar
- Utbytbara hygieniska processanslutningar
- 3 i 1: kombinerad display, analog utgång och binär utgång
- Fjärrmonterad elektronik med processanslutning
- IO-Link 1.1