Översikt
Flexibel ända ut i sondspetsen
LFP Cubic är en nivåsensor för vätskor som använder TDR-tekniken – ett förfarande för bestämning av gångtider för elektromagnetiska pulser. Utgående från tidsskillnaden mellan den utsända och den reflekterade pulsen genereras en nivåsignal. Sensorn kan ange tidsskillnaden både som kontinuerligt mätvärde (analogvärde) och som en fritt positionerbar brytpunkt (kopplingsutgång). LFP Cubic kan användas i nästan alla vätskor. Genom det modulära sondkonceptet går det snabbt att integrera sensorn i många olika applikationer. Sensorn kan också användas för beläggningsbildande och skummande vätskor. Sensorns intuitiva inställningar med fyra knappar och display möjliggör enkel och snabb anpassning till mätuppgiften. Fjärrelektronik, IO-Link-gränssnitt och utförande med processanslutning av titan är ytterligare egenskaper för mångsidig användning.
I korthet
- Nivåsensor för vätskor
- Inga mekaniskt rörliga delar
- Utbytbara och förminskningsbara stavsonder från 200 mm till 2 000 mm och trådsonder på upp till 4 000 mm
- Härdig mot avlagringar
- Processtemperaturer upp till 100 °C; processtryck upp till 10 bar
- 3 i 1: kombinerad display, analog utgång (enligt NAMUR NE 43) och binär utgång
- Hög IP-klassning, IP 67, roterbart hus och fjärrelektronik
- IO-Link 1.1