Översikt
Flexibel och smidig nivågränsmätning – den kostnadseffektiva lösningen
Den kapacitiva nivåvakten LFC är en flexibel, smidig och framförallt kostnadseffektiv lösning för nivågränsmätning i flytande medier. LFC är väldigt effektiv vid mätning i behållare eller som torrkörningsskydd i rörledningar tack vare smidig installation, praktisk rengöring, kompakt konstruktion och lång livslängd. Den är även suverän för CIP- och SIP-tillämpningar tack vare EHEDG- och 3-A-certifierad hygienisk design och tålighet mot processtemperaturer upp till 135 °C. LFC kan alltså flexibelt visa eller dölja skumning och vidhäftningar.
I korthet
- Kapacitiv nivåvakt baserad på elektrisk impedansspektroskopi
- Plug and play: förinställd på vattenhaltiga medier
- Processtemperatur: –20 °C ... +100 °C (+135 °C i 1 h)
- Processtryck: −1 bar ... +25 bar
- Två digitala PNP-output med IO-Link 1.1
- Skyddsklassning: IP66, IP67 och IP69
- Perfekt för hygientillämpningar (praktisk rengöring, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- och SIP-kompatibel, det finns hygienadapter)