Översikt
Säker och robust i bulkmaterial
Vibrationsnivåvakter i produktfamiljen LBV300 hanterar uppgifter som bräddnings-, tömnings- eller påfyllningsmeddelanden i bulkmaterial på ett robust, säkert och exakt sätt. Vibrationsgaffelns mätprincip reagerar på förändrad densitet och är därmed oberoende av tankens konstruktion eller använt tankmaterial. Den robusta stämgaffeln i rostfritt stål drivs piezoelektriskt och vibrerar i sin resonansfrekvens som förändras när den täcks med bulkmaterial. Denna ändring registreras säkert och omvandlas till en kopplingssignal. Kompaktinstrumentet LBV310 för montering i sidled används för bräddningsmeddelande, den linförlängda versionen LBV320 används i tankar med kopplingsavstånd på upp till 80 m och den rörförlängda sensorn LBV330 används för vertikal montering med kopplingsavstånd på upp till 6 m. LBV300 erbjuder en lösning för nästan alla applikationer med ett antal gäng- och flänsanslutningar samt flera elektronikvarianter, även i explosiv miljö.
I korthet
- Robust instrumentkonstruktion
- Urval av olika material och elektriska utgångssignaler
- Okänslig mot vidhäftande smuts
- Idrifttagning utan fyllning
- Processtemperatur upp till 250 °C
- Mycket hög reproducerbarhet
- Tillgängliga ATEX-godkännanden (1D/2D/1G/2G)
- Rörförlängd variant (LBV330) upp till 6 m och linförlängd variant (LBV320) upp till 80 m för vertikal montering