Översikt
Enkel, kompakt och robust
GRF18S är en kompakt optisk gränslägesbrytare som framför allt utmärker sig med sin extremt enkla idrifttagning. Sensorn baserar sig på den beprövade tekniken för energianpassade, direktavkännande fotoceller från SICK. Detta möjliggör en enkel, robust och säker sensorkonstruktion. GRF18S säkerställer hög processäkerhet även vid tuffa omgivningsvillkor utanför tanken tack vare användning av högkvalitativa material som rostfritt stål 1.4404 och polysulfon samt husets utförande i IP-klassning IP69. En snabb och problemfri idrifttagning utan mediekalibrering reducerar inte bara idrifttagningskostnader utan även underhållet. GRF18S är speciellt lämplig för vattenbaserade medier till följd av den optiska teknologin.
I korthet
- Robust nivåmätning i flytande medier
- Liten och kompakt konstruktion, ingen mediekalibrering är nödvändig
- Processtemperaturer upp till 55 °C; processtryck upp till 16 bar
- IP-klassning IP 67 och IP 69
- Processanslutning G ½
- Hög beständighet tack vare hus i rostfritt stål 1.4404, koniska spets i polysulfon
- Tillgänglig utgång som PNP- eller NPN-transistor
- FDA-godkänd, UL