Översikt
Multifunktionssensor för nivå- och temperaturmätning
CFP Cubic är en kapacitiv nivåsensor för kontinuerlig nivå-, gränsnivå- och samtidig temperaturmätning. Tack vare intelligent MCiM-teknologi (Multi Capacitive intra-probe Measuring) mäter CFP Cubic medier över hela sondlängden – oberoende av behållarmaterial och utan ytterligare tillbehör. Sonderns plastyta förhindrar avlagringar och ger hög resistens mot aggressiva medier. Sensorns intuitiva inställningar med en meny möjliggör enkel och snabb anpassning till mätuppgiften. Processdata kan integreras i ett automatiseringsnätverk via IO-link.
I korthet
- Kontinuerlig nivå- och temperaturmätning samt nivå- och temperaturvakt
- Mätning oberoende av behållarens material
- Sond från 100 mm till 1 000 mm
- Display och intuitiva menyer
- Inga mekaniskt rörliga delar
- IP-klassning IP 67 och IO-Link 1.1
- Inga döda zoner längs mätområdet