Nivåsensorer

Intelligenta lösningar för mätning av nivåer och nivågränsvärden

Antingen det är för kontinuerlig nivåmätning eller för mätning av gränsstatusvärden eller en kombination av båda – hos SICK finner du ett brett spektrum av lösningar för processtyrning, lagerhållning och avspärrning. Beroende på monteringssituation, egenskaper hos vätskor eller fasta ämnen och omgivningsförhållanden erbjuder SICK optimala sensorer vars enda mål är att underlätta effektiva processer. SICK utnyttjar hela sin kompetens för att erbjuda en heltäckande teknologiportfölj.

Filtrera enligt:

13 träffar:

Träffar 1 - 13 av 13

Vy: Galleri Lista
Smått genial – nivåmätning i bulkmaterial med 80 GHz-radar
  • 80 GHz fristråleradar med olika antenner
  • Mätområde: upp till 120 m
  • Processtemperatur: –40 °C–+200 °C
  • Processtryck: –1 bar–+20 bar
  • Processanslutning: gänga, fläns, specialhållare
  • Hus: plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68)
  • Med eller utan display och WPAN
  • Certifikat: Ex d, Ex ia, Ex ta
Jämför nu
Välj
Den rena lösningen
  • Nivåmätning i hygieniska applikationer
  • Manuell förkortningsbar stavsond upp till 4.000 mm längd med Ra ≤ 0,8 µm
  • Processtemperaturer upp till 180 °C; processtryck upp till 16 bar
  • CIP-/SIP-beständig
  • Hög IP-klassning IP 67 och IP 69, autoklaverbar
  • Utbytbara hygieniska processanslutningar
  • 3 i 1: kombinerad display, analog utgång och binär utgång
  • Fjärrmonterad elektronik med processanslutning
  • IO-Link 1.1
Jämför nu
Välj
Smått genial – nivåmätning i vätskor med 80 GHz-radar
  • 80 GHz fristråleradar med olika antenner
  • Mätområde: upp till 30 m
  • Processtemperatur: –196 °C–+200 °C
  • Processtryck: –1 bar–+25 bar
  • Processanslutning: gänga, fläns, Clamp
  • Hus: plast (IP66 / IP67) eller aluminium (IP66 / IP68) eller rostfritt stål (IP69)
  • Med eller utan display och WPAN
  • Certifikat: Ex d och Ex ia, WHG, skeppsbyggnad
Jämför nu
Välj
Pure-beständig
  • Ultraljuds-nivåsensor med speciellt hög kemisk beständighet
  • Beröringslös mätning i dopprör upp till 1500 mm
  • PTFE-beskiktat membran samt processanslutning GF D40 i PTFE
  • Trycktålig upp till 6 bar, temperaturbeständig upp till 85 °C
  • Olika tillgängliga konstruktionsstorlekar
  • Analog utgång omkopplingsbar mellan 4 mA ... 20 mA och 0 V ... 10 V
  • Kopplingsutgång för övervakning av maximal och minimal nivå
Jämför nu
Välj
Flexibel ända ut i sondspetsen
  • Nivåsensor för vätskor
  • Inga mekaniskt rörliga delar
  • Utbytbara och förminskningsbara stavsonder från 200 mm till 2 000 mm och trådsonder på upp till 4 000 mm
  • Härdig mot avlagringar
  • Processtemperaturer upp till 100 °C; processtryck upp till 10 bar
  • 3 i 1: kombinerad display, analog utgång (enligt NAMUR NE 43) och binär utgång
  • Hög IP-klassning, IP 67, roterbart hus och fjärrelektronik
  • IO-Link 1.1
Jämför nu
Välj
Den intelligenta nivåvakten för nästan alla vätskor
  • Idrifttagning utan fyllning av behållaren och kalibrering av medium
  • Okänslig mot vidhäftande smuts
  • Processtemperatur upp till 150 °C
  • Finns i två elektronikvarianter och IO-Link
  • Rörförlängning upp till 1 200 mm
  • Hygienutföranden med polerad yta, CIP- och SIP-tålig
  • Hus i rostfritt stål 316L
  • Mycket hög reproducerbarhet
Jämför nu
Välj
Robust, beröringslös och trycktålig
  • Beröringslös mätning upp till 3,4 m driftsavsökningsvidd / 8,0 m nivåavsökningsvidd
  • Trycktålig upp till 6 bar
  • Mycket robust omvandlare med PVDF-front
  • 3 i 1: kontinuerlig mätning, kopplingssignal och display
  • Analog utgång omkopplingsbar mellan 4 mA ... 20 mA och 0 V ... 10 V
  • Processanslutningar G 1 och G 2
  • IP-klassning IP 67
  • Enkel hantering, även via Connect+
Jämför nu
Välj
Robust, flexibel och rengöringsbar
  • Kompakt sensor fr.o.m 1“-gänga
  • Stavkonstruktion förhindrar att bulkmaterial fastnar
  • Polerad monostav för livsmedelsapplikationer
  • Idrifttagning utan fyllning och kalibrering av medium
  • Processtemperatur upp till 250 °C
  • Tillgängliga ATEX-godkännanden (1D/2D/1G/2G)
  • Rörförlängd variant (LBV331) upp till 6 m och linförlängd variant (LBV321) upp till 80 m för vertikal montering
Jämför nu
Välj
Enkel, kompakt och robust
  • Robust nivåmätning i flytande medier
  • Liten och kompakt konstruktion, ingen mediekalibrering är nödvändig
  • Processtemperaturer upp till 55 °C; processtryck upp till 16 bar
  • IP-klassning IP 67 och IP 69
  • Processanslutning G ½
  • Hög beständighet tack vare hus i rostfritt stål 1.4404, koniska spets i polysulfon
  • Tillgänglig utgång som PNP- eller NPN-transistor
  • FDA-godkänd, UL
Jämför nu
Välj
Flexibel och smidig nivågränsmätning – den kostnadseffektiva lösningen
  • Kapacitiv nivåvakt baserad på elektrisk impedansspektroskopi
  • Plug and play: förinställd på vattenhaltiga medier
  • Processtemperatur: –20 °C ... +100 °C (+135 °C i 1 h)
  • Processtryck: −1 bar ... +25 bar
  • Två digitala PNP-output med IO-Link 1.1
  • Skyddsklassning: IP66, IP67 och IP69
  • Perfekt för hygientillämpningar (praktisk rengöring, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP- och SIP-kompatibel, det finns hygienadapter)
Jämför nu
Välj
Flexibel och robust – vibrationsnivåvakt för vätskor
  • Urval av olika material och elektriska utgångssignaler
  • Idrifttagning utan fyllning
  • Processtemperatur upp till 250 °C
  • Okänslig mot vidhäftande smuts
  • Mycket hög reproducerbarhet
  • Hygienutföranden enligt EHEDG och FDA, CIP- och SIP-tålig
  • Tillgängligt ATEX-godkännande
  • Rörförlängning upp till 6 m längd

Jämför nu
Välj
Säker och robust i bulkmaterial
  • Robust instrumentkonstruktion
  • Urval av olika material och elektriska utgångssignaler
  • Okänslig mot vidhäftande smuts
  • Idrifttagning utan fyllning
  • Processtemperatur upp till 250 °C
  • Mycket hög reproducerbarhet
  • Tillgängliga ATEX-godkännanden (1D/2D/1G/2G)
  • Rörförlängd variant (LBV330) upp till 6 m och linförlängd variant (LBV320) upp till 80 m för vertikal montering

Jämför nu
Välj
Multifunktionssensor för nivå- och temperaturmätning
  • Kontinuerlig nivå- och temperaturmätning samt nivå- och temperaturvakt
  • Mätning oberoende av behållarens material
  • Sond från 100 mm till 1 000 mm
  • Display och intuitiva menyer
  • Inga mekaniskt rörliga delar
  • IP-klassning IP 67 och IO-Link 1.1
  • Inga döda zoner längs mätområdet
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 13 av 13