Flödesgivare
FTMg
Flödesgivare med läckdetektion
Din fördel
- Transparent mätning av tryckluftsförbrukning enligt DIN EN 50001
- Fullständig överblick över gasers genomflöde, tryck och temperatur ökar systemets tillförlitlighet
- IO-Link- eller Ethernet-gränssnitt (kommunikation med OPC UA) för enkel systemintegration och datatillgänglighet
- Kostnadsbesparing tack vare minskad energiförbrukning och ökad produktionseffektivitet
- Intuitiv parameterinställning med stor, kontrastrik OLED-display sparar tid och pengar vid idrifttagningen
- Endast en installation och idrifttagning för registrering av genomflödes, tryck- och temperaturdata