Översikt
Mät flödet beröringslöst
Ultraljudsflödesmätaren FFU registrerar genomflödet i ledande och ej ledande vätskor beröringsfritt. Att simma mot strömmen kräver mer kraft än att simma med strömmen. Ultraljudsflödesmätningen baserar på denna enkla fysikaliska princip enligt fasdifferensmetoden. Enheten har en kompakt konstruktion med många monteringsmöjligheter och kan därmed även användas i trånga utrymmen. Tack vare den tätningsfria sensorkonstruktionen med högkvalitativ polysulfon (Ultrason S) kombinerad med IP-klassning IP 67 är användningen inte bara möjlig i ogynnsamma omgivningsförhållanden, utan garanterar även hög säkerhet på processidan. En enkel, snabb och problemfri idrifttagning stöds även av den stora displayen som möjliggör en visning i klartext.
I korthet
- Flödesgivare för ledande och icke ledande vätskor
- Inga rörliga delar, kompakt konstruktionsform
- Processtemperaturer upp till 80 °C; processtryck upp till 16 bar
- Hög kemisk beständighet tack vare tätningsfri sensorkonstruktion
- Stor display med folietangentbord
- Integrerad detektering av tomma rör