Översikt
Den kompakta rostfria sensorn för flexibel flödesmätning
Flödesgivaren DOSIC® registerar flödet i ledande och icke ledande vätskor beröringslöst, baserat på ultraljudsteknologi. Ultraljudsflödesmätaren är lämplig för mätuppgifter i hygienska applikationer med sin mätkanal och det rostfria huset. Den kompakta och robusta designen erbjuder många användningsmöjligheter, även i applikationer där begränsad plats eller aggressiva medier överväger. Installationen sker snabbt och enkelt utan mediekalibrering. Det packningslösa, självtömmande mätröret ökar processäkerheten. Upp till två konfigurerbara digital- och analogutgångar samt IO-Link-gränssnittet säkerställer korrekt utgångssituation. DOSIC® ist EHEDG-certifierad och FDA-godkänd.
I korthet
- Flödesmätning för vatten - och oljebaserade vätskor
- Tätningslös sensor av rostfritt stål 316L med Ra ≤ 0,8 µm
- Rakt, självtömmande mätrör
- Kompakt design med korta monteringslängder
- Konfigurerbara digitalutgångar
- Temperaturmätning
- IP-klassning IP 67/69, CIP/SIP möjlig, IO-Link-version 1.1