Flödesgivare

Robust och noggrann – flödesmätningsteknik från SICK

SICK erbjuder innovativa sensorer för flödesmätningsteknik som förbinder de flexibla mätmetoderna med robusta utrustningskonstruktioner och kostnadseffektiva anslutningskoncept till överordnade system. Det spelar ingen roll om det behövs ett aktuellt flödesvärde med analoga värden eller en mängdregistrering med impulskontroll – flödesgivarna från SICK arbetar tillförlitligt och säkert med många olika medier under svåra process- och miljöförhållanden.

Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Vy: Galleri Lista
Registrera flöde beröringslöst och underhållsfritt
  • Effektiv och lönsam beröringslös mätning av volymflöde och massflöde i bulkmaterial
  • Hög upplösning tack vare laserimpulser med hög vinkelupplösning
  • Hög tillgänglighet tack vare Multi-Echo-Puls-användning
  • Integrerad funktion för bestämning av bulkmaterialets tyngdpunkt
  • Robust konstruktion för tuffa miljöförhållanden
  • Mätning även vid låga temperaturer med integrerad värme
  • Kompakt hus med IP-klassning IP67
Jämför nu
Välj
Flödesgivare med energimätning
  • Mäter tryckluft och icke korrosiva gaser som argon, helium, koldioxid och kväve
  • Visualisering av tryckluftsförbrukningen via Monitoring App FTMg från SICK
  • Mätning av gasers genomflöde, temperatur, processtryck och energiförbrukning med endast en sensor
  • Låg tryckförlust
  • Hög mätdynamik för cylinder- och läckövervakning
Jämför nu
Välj
Det smarta skyddet mot torrkörning av pumpar
  • Genomflödesövervakning och temperaturmätning i en och samma sensor
  • Optimerad för vatten och olja; teach-in-möjlighet för ytterligare vätskor
  • IP-klassning IP 67/IP 69 och IO-Link 1.1
  • Industriutförande i VISTAL®-hus, med OLED-display som kan vridas 180°
  • Hygienvariant i rostfritt stål, fullständigt CIP-/SIP-kompatibel, processtemperatur upp till 150 °C
Jämför nu
Välj
Mät flödet beröringslöst
  • Flödesgivare för ledande och icke ledande vätskor
  • Inga rörliga delar, kompakt konstruktionsform
  • Processtemperaturer upp till 80 °C; processtryck upp till 16 bar
  • Hög kemisk beständighet tack vare tätningsfri sensorkonstruktion
  • Stor display med folietangentbord
  • Integrerad detektering av tomma rör
Jämför nu
Välj
Den kompakta rostfria sensorn för flexibel flödesmätning
  • Flödesmätning för vatten - och oljebaserade vätskor
  • Tätningslös sensor av rostfritt stål 316L med Ra ≤ 0,8 µm
  • Rakt, självtömmande mätrör
  • Kompakt design med korta monteringslängder
  • Konfigurerbara digitalutgångar
  • Temperaturmätning
  • IP-klassning IP 67/69, CIP/SIP möjlig, IO-Link-version 1.1
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 5 av 5