Kontakt
Feedback

Gasflödesmätare

Ultraljudsgasflödesmätare från SICK – kvalitet som lönar sig

Varje dag flödar naturgas i stora mängder från produktionsanläggningar till driftledningscentraler och industriella förbrukare via stora rörledningar. Gasen växlar då ofta ägare och måste mätas exakt för redovisningen. Produktutbudet från SICK omfattar ultraljudsgasflödesmätare som både kräver och inte kräver kalibrering för olje- och gasindustrin. Därmed erbjuder SICK alltid en passande lösning för många olika applikationer: från gasproduktion till gasfördelning. Alla enheter utmärker sig när det gäller mätnoggrannhet och tillförlitlighet.

Filtrera enligt:

5 träffar:

Träffar 1 - 5 av 5

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Användarvänlig produktfamilj
  • Automatisk korrigering av tryck- och temperaturpåverkan
  • Tillgänglig under alla driftsförhållanden
  • PowerIn Technology™ för en säker backup-drift
  • Intelligent applikationsdiagnos med i-diagnostics™
  • Kan utökas med flödesdatorer via connect-and-go
Produktfamilj FLOWSIC300
Intern gasflödesmätning och processövervakning
  • Beprövade kvalitetskomponenter
  • Flexibel installation tack vare modulkonceptet
  • Beröringsfri ultraljudsteknik utan tryckförlust
  • Mätområde över 100:1
  • Sensorerna kan bytas ut under tryck
  • Låg känslighet mot pulsering och tryckregulatorljud
  • Fjärrmonterad elektronik (max. 15 m)
  • Dubbelriktad mätning med automatisk diagnos
Produktfamilj FLOWSIC500
Kalibrerbar mätning inom naturgasfördelningen
  • Senaste tekniken: ultraljud
  • Diagnos och permanent funktionskontroll
  • Robust och tillförlitlig tack vare att rörliga delar saknas
  • Utbytbar patron
  • Inga raka inlopp/utlopp krävs
  • Tål överbelastning
  • Integrerad mängdvärdering/dataregistrering som tillval
  • Batteri eller egensäker nätförsörjning
Produktfamilj FLOWSIC600
Gasflödesmätare för användning där kalibrering krävs och processtillämpningar
  • Högeffektiv ultraljudsomvandlarer – upp till gastemperaturer på 280 °C och -tryck upp till 450 barg
  • Direkt väglayout
  • Intelligent självdiagnos
  • Kompakt och robust konstruktion
  • Integrerad loggbok och datalogger
  • Stort mätområde 1:120
  • Dubbelriktad mätning
  • Låg energiförbrukning: < 1 W
Produktfamilj FLOWSIC30
Flexibel ultraljuds-gasflödesmätare för mätuppgifter i gasförsörjning
  • Säker och genomgående mätning
  • Hermetiskt tätade titansensorer
  • 2-ledarkoncept med slingmatning och digitalt HART®-gränssnitt
  • Mätområde 80:1
  • ANSI klass 150 svart ståls mätarstomme utan svetsfogar
  • Robust mätardesign med interna kablar
  • Intelligenta mätardiagnoser
  • Integrerad temperaturgivare

Träffar 1 - 5 av 5

Upp