Kontakt
Feedback

Lutningssenorer

Beröringslösa lutningssensorer med precision.

Lutningssensorer mäter lutningsvinkeln för ett objekt beröringsfritt med hänsyn till jordens gravitation. Lutningssensorerna är mycket exakta och samtidigt absolut robusta tack vare användning av den kapacitiva MEMS-teknologin. Endimensionella sensorer mäter lutningen i en axel inom 360°, medan de tvådimensionella sensorerna kan mäta två axlar samtidigt inom ± 90°.

Filtrera enligt:

3 träffar:

Träffar 1 - 3 av 3

Vy: Galleri Lista
Små, lätta och robusta.
  • Kompakt tvådimensionell lutningssensor
  • Fast inställda mätområden: ±10°, ±45°, ±60°
  • Analogt ström- eller spänningsgränssnitt
  • Upplösning upp till 0,01°
  • Små och enkelt monteringsbara ABS-plasthus
  • Skyddsklass upp till IP 67
Jämför nu
Välj
Exakt lutningsmätning i kompakt form
  • Kompakt lutningssensor med mätområde 360° (en axel) eller ±90° (två axlar)
  • Kompenserad korskänslighet och parametrerbar vibrationsundertryckning
  • Bekvämt CANopen-gränssnitt
  • UV-tåligt och stöttåligt plasthus
  • Hög upplösning (0,01°) och noggrannhet (±0,1° typ.)
  • Programmerbar med PGT-12-Pro
Jämför nu
Välj
Högprecis lutningsmätning för tuffa omgivningsförhållanden
  • Lutningssensor med mätområde 360° (en axel) eller ±90° (två axlar)
  • Kompenserad korskänslighet och parametrerbar vibrationsundertryckning
  • Fritt konfigurerbart ström- eller spänningsgränssnitt eller bekvämt CANopen-gränssnitt
  • Precision upp till ± 0,02°
  • Plast- eller aluminiumhus
  • Programmerbar med PGT-12-Pro
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 3 av 3

Upp