Kontakt
Feedback

Dynamiska lutningssensorer

Precis och tillförlitlig lutningsmätning i dynamiska applikationer

Dynamiska lutningssensorer består av en accelerationssensor och ett gyroskop. Datafusionen från de båda komponenterna ger precis och ytterst robust information om ett objekts aktuella lutning. Endimensionella sensorer mäter lutningen i en axel inom 360°, medan de tvådimensionella sensorerna kan övervaka två axlar samtidigt inom ±90°.

1 träffar:

Suverän noggrannhet i dynamiska applikationer
  • Lutningssensorer i ett led (360°) och två led (+/-90°) baserade på sexaxlig IMU
  • Smart sensorfusionsfilter
  • Mycket noggrann även vid dynamiska rörelser
  • Gränssnitt: CANopen, SAE J1939
  • Programmerbar med PGT-12-Pro
  • Temperaturområde: −40 °C till +80 °C
  • Stöttålighet: 100 g
  • IP-klassning IP67/69
Upp