Lutningssenorer
TMS/TMM88

Högprecis lutningsmätning för tuffa omgivningsförhållanden

Din fördel

  • Lutningsmätning av två axlar utan ömsesidig påverkan
  • Lutningsmätning av en axel via 360° med parametrerbar nollpunkt
  • Flexibel anpassning till applikationen via CANopen-gränssnittet eller det handhållna programmeringsverktyget PGT-12-Pro
  • Robust utgångssignal tack vare parametreringsbart digitalfilter
  • Lämplig för exakta avvägningsuppgifter tack vare hög precision över heal mätområdet och utmärkt temperaturstabilitet
  • Kan även användas under krävande omgivningsförhållanden tack vare ingjuten elektronik

Översikt

Högprecis lutningsmätning för tuffa omgivningsförhållanden

Den endimensionella lutningssensorn TMS88 och den tvådimensionella lutningssensorn TMM88 mäter med en noggrannhet på upp till +/- 0,02°. Lutningsvärden kan anges, antingen via ett ström-eller spänningsgränssnitt med linjär utgångssignal eller via ett standardiserat CANopen-gränssnitt. Det handhållna programmeringsverktyget PGT-12-Pro medför en bekväm parametrering av lutningssensorerna och optimal anpassning till applikationen.

Sensorerna finns i UV-tåligt platshus eller robust aluminiumhus.

I korthet
  • Lutningssensor med mätområde 360° (en axel) eller ±90° (två axlar)
  • Kompenserad korskänslighet och parametrerbar vibrationsundertryckning
  • Fritt konfigurerbart ström- eller spänningsgränssnitt eller bekvämt CANopen-gränssnitt
  • Precision upp till ± 0,02°
  • Plast- eller aluminiumhus
  • Programmerbar med PGT-12-Pro

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Antal axlar2 / 1
    Kommunikationsgränssnitt

    Analog, 4...20 mA

    Analog, 0...10 V

    CANopen

    Mätområde
    Tvåaxlig± 90°
    Enaxlig360°
    HusmaterialPlast (PBT) / aluminium
    Anslutningstyp

    Kontakt, M12, 5-polig

    Kontakt, 1x, M12, 5-polig

    Honkontakt, 1x, M12, 5-polig

    Kontakt, M12, 5-polig 1)

    Programmerbar/parametrerbarVia PGT-12-Pro
    Precision
    ± 90°, tvåaxlig, ≤ ± 60°Typ. ± 0,1°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,4°
    Typ. ± 0,2°, max. ± 0,3°
    360°, enaxligTyp. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,2°, max. ± 0,4°
    ± 90°, tvåaxlig, ≤ ± 60°Typ. ± 0,02°, max. ± 0,05°
    ≤ ± 70°Typ. ± 0,04°, max. ± 0,1°
    ≤ ± 80°Typ. ± 0,08°, max. ± 0,2°
    ≤ ± 85°Typ. ± 0,16°, max. ± 0,4°
    Typ. ± 0,02°, max. ± 0,06°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    Typ. ± 0,08°, max. ± 0,24°
    Typ. ± 0,16°, max. ± 0,48°
    360°, enaxligTyp. ± 0,15°, max. ± 0,25°
    Typ. ± 0,04°, max. ± 0,12°
    • 1) Max. längd anslutningskabel: 3 meter.
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads