- Startsida
- Produktportfölj
- Tröghetsgivare
- Lutningssenorer
- TMS/TMM22
- TMM22E-PKH010
- Startsida
- Produktportfölj
- Tröghetsgivare
- Lutningssenorer
- TMS/TMM22
- TMM22E-PKH010
Lutningssenorer
TMS/TMM22
TMM22E-PKH010
1116334
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Video-klipp
-
Service och support
-
Tulluppgifter
-
- Prestanda
Antal axlar 2 Mätområde ± 10° Upplösning ≤ 0,015° Felgränser G Typ. 0,25° 1)
Max. 0,6°
Standardavvikelse repetering σr 30 μA 2) Kompenserad korskänslighet (två axlar) Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9° Temperaturkoefficient (nollpunkt) ±0,03°/K Gränsfrekvens 2 Hz Samplingshastighet 400 Hz - 1) Enligt DIN ISO 1319-1, läge för övre och undre felgräns beror på installationssituation, angivet värde relaterar till symmetrisk läge, dvs. avvikelse i övre och undre riktning har samma värde.
- 2) Enligt DIN ISO 55350-13; 68,3 % av uppmätta värden ligger inom angivet område.
- Gränssnitt
Kommunikationsgränssnitt Analog / 4...20 mA 0-ställningsfunktion via hårdvarustift ✔ Belastningsmotstånd 200 Ω ... 900 Ω 1) Statusinformation LED 2x (grön/röd) Utgångssignal (felstatus) 2...3 mA Initieringstid 250 ms - 1) Vid 24 V DC. Värdet beror på matningsspänningen och finns i bruksanvisningen.
- Eldata
Anslutningstyp Kabel, 5 ledare, med kontakt, M12, 5-polig, 0,3 m Matningsspänning 12 V DC ... 30 V DC Strömförbrukning < 50 mA (+ Iloop) @ 24 V Polaritetsskyddad ✔ Kortslutningsskyddade utgångar ✔ MTTFd: tid till farligt funktionsavbrott 961 år (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Denna produkt är en standardprodukt och är ingen säkerhetskomponent enligt definition i maskindirektivet. Beräkning baserad på nominell komponentlast, genomsnittlig omgivningstemperatur 40°C, användningsfrekvens 8760h/a. Alla elektroniska funktionsbortfall betraktas som farliga funktionsbortfall. Ytterligare information finns i dokument nr. 8015532.
- Mekaniska data
Mått 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm Vikt Ca 60 g Material, hus Plast (PA12), glasfiberarmerad Material, ledare PUR
- Omgivningsdata
EMC EN 61326-1 IP-klassning IP66, IP67, IP68, IP69K Driftstemperaturområde –40 °C ... +80 °C Förvaringstemperaturintervall –40 °C ... +85 °C Stöttålighet 100 g, 6 ms (enligt EN 60068-2-27) Vibrationstålighet 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27270790 ECl@ss 5.1.4 27270790 ECl@ss 6.0 27270790 ECl@ss 6.2 27270790 ECl@ss 7.0 27270790 ECl@ss 8.0 27270790 ECl@ss 8.1 27270790 ECl@ss 9.0 27270790 ECl@ss 10.0 27271101 ECl@ss 11.0 27271101 ECl@ss 12.0 27271101 ETIM 5.0 EC001852 ETIM 6.0 EC001852 ETIM 7.0 EC001852 ETIM 8.0 EC001852 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-