Fördelar

Enkel sensorintegration i nästan alla miljöer
Tröghetsgivarna från SICK förenar tillförlitlighet med prestanda och kompakt design. Från stationära applikationer till mobila arbetsmaskiner: Olika gränssnitt som analoga gränssnitt, CANopen eller SAE J1939 underlättar perfekt sensorintegration i en mängd olika applikationer, maskinkonstruktioner och systemmiljöer. Man kan ställa in parametrar i alla gränssnitt. Dessutom erbjuder SICK stöttåliga husvarianter av aluminium eller plast för sina tröghetsgivare.

Den kompakta sensordesignen möjliggör integration i utrymmen där det finns ont om plats. TMS/TMM22 är bara 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm stor. TMS/TMM61 finns i husmåtten 68 mm x 36,3 mm x 20,7 mm.

Sensorerna kan programmeras applikationsspecifikt via de olika gränssnitten eller via den handhållna programmeringsenheten PGT-12-Pro.

Förutom vanliga anslutningstyper som raka och vinklade M12-kontakter och öppna ledare producerar SICK också skräddarsydda produkter på kundförfrågan.

Tröghetsgivare från SICK kan beställas med hus i aluminium eller plast. De tål hög belastning, skyddar elektroniken på ett optimalt sätt och lämpar sig därför för många applikationskrav.
Olika storlekar, gränssnitt och husvarianter: I SICKs produktportfölj av tröghetsgivare finns en lämplig lösning för nästan alla arbetsuppgifter och installationssituationer.
Exakt lutningsmätning i alla dimensioner
För att få tillförlitliga lutningsvärden måste störningar på grund av vibrationer eller accelerationer stötar filtreras på ett säkert sätt. Mycket precisa kapacitiva MEMS-sensorer arbetar utan slitage. Digitala filter ger stöd för registrering av korrekt lutning. Det ger tröghetsgivarna hög upplösning och mätnoggrannhet. SICK erbjuder lösningar för mätområden i ett eller två led.

Tröghetsgivare från SICK finns som endimensionell lösning med ett mätområde på 360° och en tvådimensionell lösning med ett mätomfång på ± 90°.

Högpresterande, digitala filter stabiliserar mätsignalen och säkerställer tillförlitliga lutningsvärden genom att filtrera bort störningar från signalen. Ett lågpassfilter dämpar vibrationer som överstiger en fördefinierad gränsfrekvens.

Förinställningsfunktionen möjliggör en smidig nollställning av sensorn för användaren. Detta gör att sensorintegrationen går betydligt snabbare och enklare för kunderna på plats.

I mobila applikationer kan lutningen fastställas på ett tillförlitligt vis trots accelerationsrörelser. En algoritm för sensorfusion kombinerar mätsignalerna från accelerationssensorn och gyroskopet så att sensorn överför en stabil lutningssignal till systemet.
Den innovativa MEMS-tekniken och kraftfulla digitala filter genererar en pålitlig och stabil lutningssignal som är fri från externa störningsfaktorer.

Robust design som står emot damm och fukt
Inom många tillämpningar utsätts tröghetsgivarna för tuffa omgivningsvillkor. Höga temperaturskillnader, direkt solljus eller vatten får inte påverka mätvärdena. Därför är elektroniken i tröghetsgivarna från SICK helt inkapslade i plast eller metall. Digitala filter som kan konfigureras ger en konstant, stabil utgångssignal i drift.

För att säkerställa att tröghetsgivarna från SICK är så tillförlitliga som möjligt är deras elektronik helt inkapslad i plast eller metall, beroende på produktvariant. Produkterna uppfyller på så vis kriterierna för höga IP-klassningar upp till IP65, IP66, IP67, IP68 och IP69K.

Tröghetsgivarna från SICK uppfyller höga krav: Givarnas utmärkta temperaturmotstånd och Uv-beständighet möjliggör många applikationer utomhus. De robusta sensorerna klarar även av högtrycksrengöring i mobila applikationer.

Tröghetsgivarnas digitala filter kan anpassas till nästan varje tillämpning på plats. Exempelvis kan vissa frekvenser orsakade av vibrationer kompenseras genom riktad parameterinställning av lågpassfiltret. Resultatet: en korrekt justerad, stabil databas.
Oavsett hur utmanande driftförhållandena är så erbjuder tröghetsgivare från SICK maximal tillgänglighet och precision som står sig.
Mycket hög prestanda i statiska och dynamiska applikationer





Lutningssensorer säkerställer smidig inlagring i det vertikala lagersystemet och förebygger mekaniska skador. Sensorerna mäter hyllornas lutning och identifierar ensidig och oregelbunden belastning på ett tillförlitligt sätt. En ytterligare fördel: Lutningssensorer kan monteras in på ett optimalt sätt även i små utrymmen.

I solenergianläggningar mäter lutningssensorer vinkelpositionen för varje solenergimodul och skickar denna information till styrningen. TMS/TMM22-lutningssensorer från SICK möjliggör exakt, beröringsfri lutningsmätning även under tuffa omgivningsvillkor. Sensorerna kan användas för en- eller tvådimensionella mätningar och har en hög tillgänglighet tack vare den helt kapslade elektroniken.
Gränssnitt