Positiv påverkan på uppkopplingen inom Industri 4.0 beskrivs i hela produktionsprocessen som konsekvent transparent produktion. Om uppkopplingen är lyckad, ger denna typ av transparent produktion en bättre översikt över alla tillverknings- och logistikprocesser utmed hela leverantörskedjan, och fram till orderhanteringen och kundleverans. Det reducerar förbrukningen av material och resurser. Dessutom optimeras produktions- och leveransnätverken över hela linjen. Integrerade track and trace-lösningar samlar data och information som möjliggör detektering, identifiering och spårbarhet av produkten och material utan luckor i den uppkopplade processkedjan.
Uppkoppling utan luckor: ögonen på varje produkt
Tekniska möjligheter för realisering av track and trace-lösningar är många. Valet av passande identifieringsteknologi för bästa möjliga läsprestanda och systemintegrering varierar beroende på kraven. RFID och programmeringsbara kameror finns som Industri 4.0-dugliga lösningar i den intelligenta fabriken. Sensortekniken längs produktionskedjan känner direkt av vilka monteringssteg som skall inledas med hjälp av datamediet och garanterar transparens ända fram till utleverans.
Transparens i varje process
Sensorintelligens idag betyder inte bara att noga registrera verkligheten utan även att hantera information i sensorn på respektive sätt. Utdata för ett flexibelt utdataformat kan t.ex. sättas och länkas med logiska villkor och anpassas exakt till kraven. Med denna bakgrund kommer varje teknologi att ha sin plats i framtiden: RFID gör det t.ex. möjligt att läsa och skriva och därmed använda datamediet flera gånger utan direkt siktkontakt. Kamerabaserad kodläsare läser även 2D-koder och klartext. Sparade bilder kan arkiveras och analyseras.