Kontakt
Feedback

Tunnelsensorer

Lösningar för säkerheten i tunnlar

Trafiken som ökar allt mer kräver en kontinuerlig mätning av koncentrationen av skadliga ämnen i tunnlarna. Tunnelsensorer från SICK registrerar avgaserna där de uppstår. Detta möjliggör inte bara en effektiv övervakning och reglering, utan garanterar även en ekonomisk drift av ventilationssystemet – även vid en brand.

Filtrera enligt:

9 träffar:

Träffar 1 - 9 av 9

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj VISIC50SF
Tidig och tillförlitlig branddetektering i tunneln
  • Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
  • Hög tillgänglighet, inga rörliga delar
  • Snabb och tillförlitlig rökdetektering
  • Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
  • Få felalarm
  • IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
  • Mätning utan dimma tack vare integrerad värme (tillval)
Produktfamilj VISIC100SF
Förbättrar mätkapaciteten för luftkvaliteten i tunneln
  • Synlighetsmätning (K-värde) enligt ströljusmätningsprincipen
  • CO- och NO-mätning med elektrokemiska sensorer enligt EN 50545
  • Programmet har utvecklats enligt EN 61508 (SIL1)
  • Hög tillförlitlighet, inga rörliga delar
  • Kombination av synlighetsmätning och två olika gasmätningar
  • IP-klassning IP 6K9K tack vare robust rostfritt hus
  • Dimmkorrigering tack vare integrerad värme (tillval)
Produktfamilj FLOWSIC200
Tunnelflödesmätare för långtidsdrift
  • Mycket långa mätsträckor möjliga
  • Beröringsfri mätning
  • Mycket robusta komponenter av titan, rostfritt stål eller pressgjutna
  • Versioner för mycket korrosiva tunnelatmosfärer
  • Registrering av flödesriktningen
  • Inga mekaniskt rörliga delar
Produktfamilj VICOTEC450
Extraktiv synlighetsmätning för ökad säkerhet i tunneln
  • Regelbundet funktionstest med smutskontroll
  • Linearitetstest med filtersats kan genomföras
  • Intern spolluft för långa rengöringsintervall
  • Meddelande för underhållsbehov (filter och rengöring)
  • Loggboksfunktion
  • Kan utökas med olika gränssnitts- eller ingångs-/utgångsmoduler (t.ex. PROFIBUS, Ethernet, analog modul ...)
Produktfamilj VICOTEC320
För ventilationsstyrning och filterövervakning i vägtunnlar
  • Mycket låga detekteringsgränser för NO och NO2
  • Automatisk funktionsövervakning och självkontroll
  • Mycket robust utförande av rostfritt stål
  • Automatisk strålföljning mellan sändar/mottagarenhet och reflektor
Produktfamilj VICOTEC410
För ventilationsstyrning i vägtunnlar
  • Automatisk jämförelsefunktion (AutoAdjust)
  • Smutskontroll
  • Menystyrd hantering via utvärderingsenheten
Produktfamilj VHD
Förhindra bränder där de är som farligast
  • Helautomatisk mätning av överhettade fordon i flytande trafik
  • Individuella larmgränser för olika fordonsdelar
  • 3D-illustration av överhettade punkter i fordon
  • Kan expanderas med t.ex. detektering av farligt gods-skyltar eller överhöjder
  • Överföring via TCP/IP-gränssnitt
  • Drift, oberoende av väder
Produktfamilj VM400
Den kompakta enhetslösningen för beröringsfri flödesmätning i tunnlar
  • Modern ultraljudsteknik för beröringsfri mätning
  • Stort mätområde
  • Kompakt enhetsdesign
  • Mycket enkelt montage och idrifttagning
  • Okänslig mot smuts
Produktfamilj SMOTEC450
Snabb och effektiv rökdetektering för varje tunnel
  • Mycket snabb och exakt mätning av ljusspridningen
  • Automatiska kontrollfunktioner
  • Smutskontroll
  • Värmekammare för förångning av dimma
  • Robust hus av rostfritt stål

Träffar 1 - 9 av 9

Upp