Ytterligare tillbehör
För olika krav
587 träffar:
- Beskrivning: Handhållen programmeringsenhet för programmerbara SICK-pulsgivare AHS/AHM36 CANopen, lutningssensorer TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog och dragvajergivare med AHS/AHM36 CANopen. Kompakta mått, låg vikt och intuitivt hanteringsbara.
- Leveransomfattning: 1x Programming Tool PGT-12-Pro Standalone, 4x alkaliska batterier 1,5 V Mignon(AA)
Mäthjulspulsgivare
DFV60
- Mäthjulsomkrets: 300 mm
- Mäthjulsyta: O-ring NBR70
- Kommunikationsgränssnitt: 10 V ... 32 V, inkrementell, HTL, Push pull
- Matningsspänning: 10 V ... 32 V
- Anslutningstyp: Kontakt, M12, 8-polig, vinklad
- Upplösning impulser/mm: 3,41
Sensor Visualization
SLT
- Produktkategori: LED-signallampa
- Ytterligare funktioner: IO-Link signallampa, Parametrering via IO-Link, Enkel konfiguration direkt via gränssnittet SOPAS ET, teknikerverktyget från SICK
- Beskrivning: Displayprogrammeringsenhet för programmerbara SICK-pulsgivare DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 och dragvajergivarna med DFS60, AFS/AFM60 och AHS/AHM36. kompakta mått, låg vikt och intuitivt hanteringsbara
- Leveransomfattning: 1x Programming Tool PGT-10-Pro Standalone, 4x alkaliska batterier 1,5 V Mignon(AA)
- Beskrivning: Programmeringsinstrument USB, för programmerbara SICK pulsgivare AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 och dragvajergivare med programmerbara pulsgivare
- Beskrivning: SVip® LAN programmeringsverktyg för alla motor-feedback-system
- Leveransomfattning: 1x Programming Tool PGT-11-S LAN, 1x nätdel 100 - 240 V AC / 12 V DC, primäradapter (Europa, UK, USA/Japan, Australien), Ethernet-kabel 3 m
- Beskrivning: Injusteringshjälp för detektion av det infraröda ljuset (våglängder på 780 nm till 1 050 nm) från SICK-sensorer
- Leveransomfattning: Inriktningshjälp, stativ, indikeringshjälp, montageanvisning
- Beskrivning: Muting-arm för aktiv enhet med monterade muting-sensorer med kabel
- Tillbehörsgrupp: Kontroll- och övervakningsverktyg
- Beskrivning: 70 mm diameter, 500 mm längd
- Tillbehörsgrupp: Kontroll- och övervakningsverktyg
- Beskrivning: 50 mm diameter, 500 mm längd
- Beskrivning: Reservdelssats för optikhuv med tätning och skruvar
- Beskrivning: PC-programmeringsenhet för programmeringsbar SPEETEC 1D. Kopplar samman konfigurationsanslutningen från programmeringsbara SPEETEC 1D-sensorer till en PC/bärbar dator och möjliggör parameterinställning och diagnos via SOPAS ET. Gränssnittet är inte utformat som en permanent anslutning. Kabeln till programmeringsenheten får inte förlängas.
- Leveransomfattning: 1x PC-programmeringsenhet PGT-14
- Tillbehörsgrupp: Signal- och indikeringselement
-
Beskrivning:
Signallampa (röd, gul, grön), inkl. 98 dB summer, inställningsbara steg för visuella varningar och ljudvarningar,
24 V , M12 anslutning, inkl. tillbehör för fastsättning