Reflektorer och optik
Perfekt samarbete
559 träffar:
- Tillbehörsgrupp: Optiska filter
- Beskrivning: Polfilter för minskning av störande ljusreflexer
- Tillbehörsgrupp: Reflektorer
- Tillbehörsfamilj: Reflexfolie
- Beskrivning: 20 st. reflexfolie, standard, 100 mm x 100 mm
- Tillbehörsgrupp: Reflektorer
- Tillbehörsfamilj: Fina trippelreflektorer
- Beskrivning: Fin trippel, självhäftande, högtemperatur: upp till 99 °C, ø 15 mm, reflekterande yta ø 13 mm
- Omgivningstemperatur, drift: –30 °C ... +65 °C
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Adapter AR60 för hustvärsnitt 34 mm x 31 mm, t.ex. husprofil deTec, deTem, MLG, MLG-2
- Tillbehörsgrupp: Reflekterande speglar
- Beskrivning: Reservspegel för PM3S (spegelhus med enskilda speglar)
- Tillbehörsgrupp: Optiska filter
- Beskrivning: Dagsljusfilter för varianter med utbytbart objektiv och utbytbar framruta, glas
- Tillbehörsgrupp: Reflektorer
- Tillbehörsfamilj: Rund
- Beskrivning: Rund, pinnskruv M5 x 9
- Omgivningstemperatur, drift: –20 °C ... +65 °C
- Leveransomfattning: Sexkantsmutter, washer, fjäderringar
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Laserjusteringshjälp för olika sensorer, laserklass 2 (IEC 60825): titta inte in i strålen!
- Mått: 19 mm 67,3 mm 66,9 mm
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Adapter AR60 för WSU/WEU26-3 och WSU/WEU26/2
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Adapter AR60 för hustvärsnitt 48 mm x 40 mm
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Adapter AR60 för hustvärsnitt 34 mm x 29 mm
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Justeringsmall för den integrerade laserjusteringshjälpen
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Adapter AR60 för M30-sensorer (L4000 system, L41 och L21)
- Tillbehörsgrupp: Belysning
- Tillbehörsfamilj: LED
- Beskrivning: Ringbelysning, ljusfältsbelysning, röd belysningsfärg, belysningsavstånd 0,2–2 m, temperatur 0 °C till +40 °C
- LED-klass: Riskgrupp 1 (låg risk, IEC62471 : 2006)
- Omgivningstemperatur, drift: 0 °C ... +40 °C
- Tillbehörsgrupp: Justeringshjälp
- Beskrivning: Adapter AR60 för M4000 och M4000 Curtain
- Tillbehörsgrupp: Belysning
- Tillbehörsfamilj: LED
- Beskrivning: Ringbelysning, ljusfältsbelysning, infraröd belysningsfärg, belysningsavstånd 0,2–2 m, temperatur 0 °C till +40 °C
- LED-klass: Riskgrupp 1 (låg risk, IEC62471 : 2006)
- Omgivningstemperatur, drift: 0 °C ... +40 °C
- Tillbehörsgrupp: Bländare
- Beskrivning: Bländarekort för WS/WE12-3 med 2 självhäftande bländare vardera för sändare och mottagare, slitsbredd X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Tillbehörsgrupp: Bländare
- Beskrivning: Slitsbländare, slits på tvären eller längden, slitsbredd 1,0 mm
- Tillbehörsgrupp: Bländare
- Beskrivning: Slitsbländare, slits på tvären eller längden, flera slitsbredder 0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Tillbehörsgrupp: Bländare
- Beskrivning: Slitsbländare, slits på tvären eller längden, slitsbredd 2,0 mm
- Tillbehörsgrupp: Bländare
- Beskrivning: Slitsbländare, slits på tvären eller längden, slitsbredd 0,5 mm/1,0 mm/2,0 mm
- Tillbehörsgrupp: Bländare
- Beskrivning: Slitsbländare, slits på tvären eller längden, slitsbredd 1,0 mm/2,0 mm/5,0 mm
- Tillbehörsgrupp: Bländare
- Beskrivning: Slitsbländare, slits på tvären eller längden, slitsbredd 0,5 mm/1,0 mm/2,0 mm
- Tillbehörsgrupp: Objektiv och tillbehör
- Beskrivning: Försättslins för WL130L-32 för att skapa en laserlinje