Nätdelar och elkablar

Optimal energiförsörjning
Visa alla Dölj alla
Filtrera enligt:

43 träffar:

Träffar 1 - 24 av 43

  • Beskrivning: Energiförsörjningskabel för anslutningsenhet till sändar-mottagarenhet, 3-polig, längd 10 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Beskrivning: Energiförsörjningskabel för anslutningsenhet till sändar-mottagarenhet, 3-polig, längd 20 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Utgångsspänning: 24 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: 24 V-nätaggregat med anpassad M12-honkontakt, 17-polig. Inklusive kontakt för Europa, USA, England, Australien
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Utgångsspänning: 24 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: 24 V-nätaggregat med anpassad M12-honkontakt, 5-polig, A-kodad. Inklusive kontakt för Europa, USA, England, Australien
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Beskrivning: Oberoende nätaggregat 18 V för att testa sensorerna. Med Teach-in-knapp för programmering och extern inställning av sensorer med extern Teach-kabel, PNP & NPN, med metall- och magnetinsats för att testa magnet- och cylindergivare, inkl. 2x 9 V batterier
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
  • Utgångsspänning: 24 V DC
  • Utgångsström: 3,9 A
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Utgångsspänning: 24 V DC
  • Utgångsström: 2,1 A
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Utgångsspänning: 5 V DC
  • Utgångsström: 2 A
  • Beskrivning: Nätaggregat, ingång AC 100–240 V, utgång DC 5 V/2 A (krävs vid användning av en RS-232-TTL-kabel, uppfyller inte den medicinska standarden EN 60601/IEC 60601)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Utgångsspänning: 24 V DC
  • Utgångsström: 2,1 A
  • Beskrivning: Nätaggregat DC 24 V/2,1 A, inställningsområde 24 V till 28 V, ingångsström typ. 0,77 A/0,44 A, nätfrekvens 50 Hz till 60 Hz
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Utgångsspänning: 5,2 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: Nätdel med UK-kontakt för laddstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
Uppgifter
Jämför nu
  • Ingångsspänning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Utgångsspänning: 5,2 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: Nätdel med EU-kontakt för laddstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Utgångsspänning: 5,2 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: Nätdel med NA-kontakt för laddstation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Utgångsspänning: 5,2 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: Nätdel med EU-kontakt för kabelbunden, handhållen scanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Utgångsspänning: 5,2 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: Nätdel med NA-kontakt för kabelbunden, handhållen scanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
Uppgifter
Jämför nu
  • Ingångsspänning: 90 V AC ... 255 V AC
  • Utgångsspänning: 5,2 V DC
  • Utgångsström: 1 A
  • Beskrivning: Nätdel med UK-kontakt för kabelbunden, handhållen scanner, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC vid 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
Uppgifter
Jämför nu
  • Ingångsspänning: ≤ 230 V AC
  • Utgångsspänning: 24 V DC
  • Utgångsström: 20 A
  • Beskrivning: Power supply unit
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Beskrivning: AC-nätkabel med US-kontakt
Uppgifter
Jämför nu
  • Beskrivning: AC-nätkabel med EU-kontakt
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Ingångsspänning: 100 V AC ... 240 V AC
  • Utgångsspänning: 12 V DC
  • Utgångsström: 4,16 A
  • Beskrivning: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Utgångsspänning: 12 V DC
  • Utgångsström: 4,16 A
  • Beskrivning: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Utgångsspänning: 12 V DC
  • Utgångsström: 4,16 A
  • Beskrivning: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with battery charger (Zebra CBL-DC-375A1-01)
Uppgifter
Jämför nu
  • Beskrivning: PoE-injektor upp till 30 watt i enlighet med IEEE 802.3af, anslutningstyp: två RJ45-honkontakter, seriell överföringshastighet: 10/100/1 000 Mbit/s, nominell utgångsspänning: 54 V DC, bärskensmontering
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Beskrivning: Nätaggregatsats bestående av: nätaggregat, plasthus, anslutningsplintar, förskruvningar
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Beskrivning: Nätaggregat PoE
Uppgifter
Jämför nu
Styck

Träffar 1 - 24 av 43