Monteringssystem
Flexibel montering
1 451 träffar:
- Beskrivning: FlexFix-hållare för 2 enheter (t.ex. sändare och mottagare), justerbar ± 15°, inklusive M5-skruv
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast
- Förpackningsenhet: 4 styck
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast (PA6)
- Leveransomfattning: Utan fästmaterial
- Kan användas till: Plintbox för runda sensorer med 6,5 mm husdiameter utan fast anslag
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast (PA6)
- Leveransomfattning: Utan fästmaterial
- Kan användas till: Plintbox för runda sensorer med 4 mm husdiameter utan fast anslag
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast (PA6)
- Leveransomfattning: Utan fästmaterial
- Kan användas till: Plintbox för runda sensorer med 5 mm husdiameter utan fast anslag
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast (PA6)
- Leveransomfattning: Utan fästmaterial
- Kan användas till: Plintbox för runda sensorer med 3 mm husdiameter utan fast anslag
- Beskrivning: FlexFix-hållare för 1 enhet (t.ex. sändare eller mottagare), justerbar ± 15°, inklusive M5-skruv
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast
- Förpackningsenhet: 2 styck
- Material: Aluminium
- Uppgifter: Aluminium
- Leveransomfattning: Inklusive fästmaterial (sensor) och fästmaterial (hållare)
- Kan användas till: Adapterplatta för W260 till W280
- Material: Aluminium
- Uppgifter: Aluminium
- Leveransomfattning: Inklusive fästmaterial (sensor) och fästmaterial (hållare)
- Kan användas till: Adapterplatta för W23L/W27L till W12L
- Beskrivning: Justeringshållare för scanGrid2, inriktningsbar ±10°
- Lämpliga för: scanGrid2
- Beskrivning: Compact FlexFix-hållare för 1 enhet (t.ex. sändare eller mottagare), justerbar ± 15°, inklusive M5-skruv, för montage med skruvar med försänkt huvud
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast
- Förpackningsenhet: 2 styck
- Beskrivning: Compact FlexFix-hållare för 2 enheter (t.ex. sändare och mottagare), justerbar ± 15°, inklusive M5-skruv, för montage med skruvar med försänkt huvud
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast
- Förpackningsenhet: 4 styck
- Beskrivning: Adapterplatta för enkelt montage av GLS med nuvarande hålbild
- Uppgifter: Stål, förzinkat
- Leveransomfattning: Adapterplatta, skruvsats för adapterplatta och GLS1
- Lämpliga för: GLS100
- Beskrivning: Adaptervinkel för enkelt montage av GLS med nuvarande hålbild
- Uppgifter: Stål, förzinkat
- Leveransomfattning: Adaptervinkel, skruvsats för adaptervinkel och GLS1
- Lämpliga för: GLS100
- Beskrivning: Monteringssats, krockskydd och justeringshjälp
- Mått (B x H x L): 101,5 mm x 92 mm x 75 mm
- Material: Eloxerat aluminium
- Uppgifter: Eloxerat aluminium
- Leveransomfattning: Inkl. fästmaterial
- Lämpliga för: TiM
- Beskrivning: Fäste för profilstångs-/dragstångscylinder
- Material: Pressgjuten zink
- Uppgifter: Pressgjuten zink
- Leveransomfattning: Inkl. fästmaterial
- Beskrivning: Fläns med rör för kombinerad pT-sond, med lock, packning, inner-Ø 70 mm, nom. längd 240 mm
- Material: Konstruktionsstål 1.0037
- Uppgifter: Konstruktionsstål 1.0037
- Beskrivning: QuickFix-hållare för 1 enhet (t.ex. sändare eller mottagare)
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast
- Förpackningsenhet: 2 styck
- Beskrivning: Skyddshus för universell klämhållare
- Material: Stål, Pressgjuten zink
- Uppgifter: Stål, förzinkat (skyddshus), pressgjuten zink (klämhållare)
- Leveransomfattning: Universell klämhållare, fästmaterial
- Lämpliga för: W16
- Beskrivning: Aluminiummäthjul med O-ring (NBR70) för massiv axel 10 mm, omkrets 200 mm
- Beskrivning: Vridbart fäste för 2 enheter (t.ex. sändare och mottagare), 360° justerbar, bestående av Swivel Mount-port och Swivel Mount-adapter, inklusive M5-skruv
- Material: Plast
- Uppgifter: Plast
- Förpackningsenhet: 4 styck