Moduler och gateways

Smarta anslutningar
Visa alla Dölj alla
Filtrera enligt:

70 träffar:

Träffar 1 - 24 av 70

  • Tillbehörsfamilj: Fältbussmoduler
  • Beskrivning: EtherCAT-kopplare för WLL180T, KTL180 och AOD1. egenskaper: EtherCAT, överföringshastigheter på upp till 100 MBaud, M12 anslutning EtherCAT, anslutning spänningsförsörjning M8, 4-polig, fullständiga läs-/skrivfunktioner för process- och servicedata från anslutna sensorer. Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Fältbussmoduler
  • Beskrivning: Egenskaper: Profibus DP-V1 slave, överföringshastigheter på 9,6 KBit/s till 12 MBit/s, D-Sub-anslutning (RS485), 9-polig, Profibus, anslutning M8, 4-polig, möjlig åtkomst till alla parametrar för de anslutna sensorerna. Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Fältbussmoduler
  • Beskrivning: Profinet-koppling för WLL180T och AOD1. Egenskaper: Profinet IRT, överföringshastigheter från 10 MBaud–100 MBaud, M12-anslutning, anslutning spänningsförsörjning M8, 4-polig, bara utsignal från kopplingsutgång Q1 för anslutna sensorer Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Kompakt anslutningsmodul för kablage av spänningsförsörjning, I/O, seriellt datagränssnitt och pulsgivare. Avsedd för användning med Bulkscan® LMS511. Monteringsvinkeln art-nr 2059271 krävs för anslutning till sensorn.
Uppgifter
Jämför nu
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Utvärderingsenheter
  • Beskrivning: Utvärderingsenhet OD Mini, OD5000 och OL1, master, 3 x Q, 1 x analog, kabel öppen ände, 2 m
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Utomhus Ethernet-switch, 8 portar, tillåten driftstemperatur –40 °C till +75 °C
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Inomhus Ethernet-switch, 8 portar, tillåten driftstemperatur 0 °C till +55 °C
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Extern, passiv styrenhet med en knapp och tre lysdiodsindikeringar, kabel med kontakt M12, 4-polig, PLC: stift 2 och stift 4 har växlats, kabelmaterial: PUR, husmaterial: plast, TPU, förstärkt, matningsspänning: DC 10 V DC ... 30 V DC, ström Imax.: 510 mA, skyddsklass: III (EN 61140), elektromagnetisk kompatibilitet: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, omgivningstemperatur drift: –25 °C ... +55 °C, omgivningstemperatur förvaring: –25 °C ... +70 °C
Uppgifter
Jämför nu
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Extern, passiv styrenhet med en knapp och tre lysdiodsindikeringar. Kabel med kontakt M12, 4-polig, kabelmaterial: PUR, husmaterial: plast, TPU, förstärkt, matningsspänning: DC 10 V DC ... 30 V DC, ström Imax.: 510 mA, skyddsklass: III (EN 61140), elektromagnetisk kompatibilitet: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, omgivningstemperatur drift: –25 °C ... +55 °C, omgivningstemperatur förvaring: –25 °C ... +70 °C
Uppgifter
Jämför nu
  • Tillbehörsfamilj: Utvärderingsenheter
  • Beskrivning: Utvärderingsenhet OD Precision, 5 x NPN
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Utvärderingsenheter
  • Beskrivning: Utvärderingsenhet OD Precision, 5 x PNP
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: I/O-expansionsmodul, för att utöka antalet digitala ingångar i kombination med I/O-extension-box. antal digitala ingångar: 2, får endast användas tillsammans med 6037654
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: IO-Link V1.1 portkategori A, USB2.0 anslutning, extern (valfri) spänningsförsörjning 24 V/1 A
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Anslutningsbox för Power, I/O och RS-232/-422-data (inte Ethernet), med tre fördragna M12-kablar, 12-polig, avsedd för användning med LMS511 Pro
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Anslutningsbox för Power, I/O och RS-232/-422-data (inte Ethernet), med tre fördragna M12-kablar, 8-polig, avsedd för användning med LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Fältbussmoduler
  • Beskrivning: Profinet-koppling för WLL180T, KTL180 och AOD1. egenskaper: PROFINET IRT, överföringshastigheter på 10 MBaud–100 MBaud, M12 anslutning PROFINET, anslutning spänningsförsörjning M8, 4-polig, fullständig läs-/skrivfunktion för process- och servicedata från anslutna sensorer. Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Interface-moduler
  • Beskrivning: Ger access till enhetsdata från IO-Linksensorer, baserad på Third-Party-Tools, kompatibel med FieldEcho®
Uppgifter
Jämför nu
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Dual pulsgivar-anslutningsbox: Anslutningsmöjlighet för två pulsgivare. Anslutning till Motion-Control-modul FX3-MOC: uttag, D-Sub HD, 15-poligt.
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Anslutningsmoduler
  • Beskrivning: Motor-feedback-system-splitterbox: Anslutningsmöjlighet för en pulsgivare/ett motor-feedback-system. Anslutning till Motion-Control-modul FX3-MOC: uttag, D-Sub HD, 15-poligt. Anslutning för ytterligare en motor-feedback-splitterbox: honkontakt, D-Sub, 9-polig.
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Fältbussmoduler
  • Beskrivning: Profibus-kopplare för WLL180T eller OD Mini. Egenskaper: Profibus DP-V0 slave, överföringshastigheter på 9,6 KBit/s–12 MBit/s, D-Sub-anslutning (RS485), 9-polig, Profibus, anslutning M8, 4-polig, rndast utmatning av de anslutna sensorernas kopplingsutgång. Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Kloningsmoduler
  • Beskrivning: Externt parameterminne för integrering i CDB620/CDB650/CDM42x
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Fältbussmoduler
  • Beskrivning: Ethernet TCP/IP gateway (IP 65, RJ45-honkontakt)
Uppgifter
Jämför nu
Styck
  • Tillbehörsfamilj: Power-moduler
  • Beskrivning: Nätaggregat, 11 W
Uppgifter
Jämför nu
Styck

Träffar 1 - 24 av 70